声明和认证
原始说明的翻译| 欧盟公司声明 (DOI)(根据 2006/42/EC 附录 II B) | |
|---|---|
| 制造商 | Universal Robots A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Denmark |
| 共同体内有权编制技术文件的人员 | David Brandt 研发技术官 Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| 半成品机械的描述和标识 | |
产品和功能: | 工业机器人多功能多轴机械手,带控制箱,是否带示教盒功能由成品机械(机器人应用或具有末端执行器、预期用途和应用程序的机器人单元)决定。 |
型号: | UR20 和 UR30:以下引用的认证和本声明包括: |
| 注:使用 UR OEM 控制器时,本公司声明不适用。 | |
| 序列号: | 20246800252 及更高 年份 系列 8=UR20,9=UR30 TÜV Rheinland 认证和标志:UR20 为 2024 年 3 月 11 日,编号为 00252。 UR30 为 2024 年 3 月 14 日。 |
| 整合: | Universal Robots UR20 和 UR30 必须集成到符合机械指令和其他适用指令规定的最终成品机械(机器人应用或机器人单元)中后才能投入使用。 |
| 特此声明,上述提供的产品满足以下详细说明的指令:当此半成品机械被集成并成为一台成品机械时,集成商负责确定这台成品机械是否满足所有适用的指令、申请 CE 标志并提供符合性声明 (DOC)。 | |
I. 机械指令 2006/42/EC | 已满足以下基本要求:1.1.2、1.1.3、1.1.5、1.1.6、1.2.1、1.2.4.3、1.2.5、1.2.6、1.3.1、1.3.2、1.3.4、1.3.8.1、1.3.9、1.4.1(含 3PE 示教盒)、1.5.1、1.5.2、1.5.4、1.5.5、1.5.6、1.5.10、1.6.3、1.7.1.1、1.7.2、1.7.4、1.7.4.1、1.7.4.2、2.2.1.1、4.1.2.1、4.1.2.3、4.1.2.4(吊索)、4.1.3、4.3.3、附录 VI。 声明相关技术文件已按照机械指令附录七B部分编制。 |
II. 低压指令 2014/35/EU III. EMC 指令 2014/30/EU | 参考 LVD 和使用的以下协调标准。 参考 EMC 指令和使用的以下协调标准。 |
参考使用的协调标准,如 MD 和 LV 指令第 7(2) 条以及 EMC 指令第 6 条中所述: | ||
(I) EN ISO 10218-1:2011 TÜV Rheinland 认证 (I) EN ISO 12100:2010 (I) EN ISO 13849-1:2023 (I) EN ISO 13849-2:2012 通过 TÜV Rheinland 2015 年认证;2023 版没有相关变化 | (I) EN ISO 13732-1:2008 (I) EN ISO 13850:2015 (I) EN 60204-1:2018 (II) EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 (I) EN 60947-5-5:1997+A1:2005 +A11:2013+A2:2017 | (I) EN 60947-5-8:2020 (III) EN 61000-3-2:2019 (III) EN 61000-3-3:2013 (III) EN 61000-6-2:2019 (III) EN 61000-6-4:2019 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
| 参考使用的其他技术标准和技术规范: | ||
| (I) ISO 9409-1:2004 (I) ISO/TS 15066:2016 as applicable (III) EN 60068-2-1:2007 (III) EN 60068-2-2:2007 | (III) EN 60068-2-27:2008 (III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019 (II) EN 60320-1:2021 (II) EN 60664-1:2007 | (II) EN 61784-3:2010 [SIL2] (III) EN 61326-3-1 2017 [Industrial locations SIL 2] |
制造商或其授权代表应根据国家当局的合理要求,提供有关部分完成的机器的相关信息。 获得完整质量保证体系认证,公告机构 Bureau Veritas,ISO 9001 证书编号 #DK015892,ISO 45001 证书编号 #DK015891。 | ||