工具模拟输入

描述

工具模拟输入为非差分输入,可以在“I/O”选项卡上设置为电压 (0-10V) 或电流 (4-20mA)。 电气规范如下所示。

参数 最小值 类型 最大值 单位
电压模式下的输入电压 -0.5 - 26 V
0V 至 10V 电流范围内的输入电阻 - 10.7 - kΩ
分辨力 - 12 -
电流模式下的输入电压 -0.5 - 5.0 V
电流模式下的输入电流 -2.5 - 25 mA
4mA 至 20mA 电流范围内的输入电阻 - 182 188 Ω
分辨力 - 12 -

下面的章节中举出了两个关于如何使用模拟输入的示例。

小心

在电流模式下,模拟输入没有提供过电压保护。 超过电气规范中的极限可能导致输入端永久损坏。

使用工具模拟输入,非差分

本例显示了带有非差分输出的模拟传感器连接。 只要在I/O选项卡上将模拟输入的输入模式设置为相同,传感器输出可以是电流或电压。
注意:您可以检查具有电压输出的传感器是否可以驱动工具的内部电阻,或者测量可能无效。

 

 

使用工具模拟输入,差分

本例显示了带有差分输出的模拟传感器连接。 将负输出端连接至 GND (0V),即可像非差分传感器一样工作。