自由驱动
| 描述 |
“自由驱动”可将机械臂手动拉伸到理想的位置 对于大多数机器人尺寸,启用“自由驱动”的最典型方式是按示教盒上的“自由驱动”按钮。 以下小节详细介绍了更多启用和使用“自由驱动”的方式。 在自由驱动中,由于制动器已释放,机械臂关节移动时阻力会很小。 在自由驱动中,当机械臂接近预定义的限值或平面时,阻力会增加。 这使得将机器人移动到合适的位置时会感觉很重。 意外运动会导致人员受伤。
|
| 启用自由驱动 |
您可以通过以下方式启用自由驱动:
在移动机械臂时启用自由驱动可能会导致漂移,从而引发故障。
|
| 3PE 示教盒 |
使用 3PE TP 按钮自由驱动机械臂:
Now you can pull the robot arm into a desired position, while the light-press is maintained.
|
| 在机器人上自由驾驶 |
|
| 反向驱动 |
在机器人臂的初始化期间,机器人制动器被释放时可以观察到轻微的振动。 在某些情况下,例如当机器人即将碰撞时,不希望出现这类振动。 使用反向驱动将特定关节强制移动到所需位置,而无需释放机械臂中的所有制动器。
|