清洁机器人

日常清洁

可以使用布和下列清洁剂之一擦拭机械臂和/或示教盒上可见的任何灰尘/污垢/油:水、70% 异丙醇、10% 乙醇或 10% 石脑油。 在极少数情况下,可在关节处看到很少量的润滑脂。 这不会影响关节的功能、使用或寿命。

额外清洁

由于清洁机器人更重要,Universal Robots 建议使用 70% 的异丙醇(外用酒精)进行清洁。

  1. 用硬捻超细纤维布和 70% 异丙醇(外用酒精)擦拭机器人。
  2. 让 70% 异丙醇在机器人上停留 5 分钟,然后使用标准清洁程序清洁机器人。

请勿使用漂白剂。 不要在任何稀释的清洗液中使用漂白剂。