安全功能表
| 描述 |
|
|
SF1
1, 2, 3, 4 紧急停止 (ISO 13850)
|
|
|
SF2 3, 5 防护停止 (符合 ISO 10218-1 的保护性停止*) *在 2006 年之前,这被称为“安全停止”或“防护停止” |
|
| 防护停止重置 |
|
| SF3
关节位置限值(基于软件的轴限制) |
|
| SF4
关节速度限值 |
|
| 关节扭矩限值 |
超过内部关节扭矩限值(每个关节)会导致 0 类4停止。 此安全功能是出厂设置,用户无法访问。 此处未显示,因为没有用户设置。 |
| SF5
具有各种名称: 位姿限值、工具限值、方向限值、安全平面、安全边界 |
|
| SF6
速度限值 TCP 和肘部 |
|
| SF7
力限值 (TCP) |
|
| SF8
动量限值 |
|
| SF9
功率限值 |
|
| SF10
UR 机器人停止输出 |
|
| SF11
带有数字输出的“移动”安全功能 |
|
| SF12
带有数字输出的“非停止”安全功能 |
|
||||||||||
| SF13
带有数字输出的“缩减激活”安全功能 |
|
||||||||||
| SF14
带有数字输出的“缩减未激活”安全功能 |
|
||||||||||
| “缩减激活”输入 SF 参数设置更改 |
|
||||||
| SF15
停止时间限值 |
|
| SF16
停止距离限值 |
|
| SF17
安全原点位置“监控位置” |
|
| 模式开关输入 |
|
| SF18
3 档位使动)安全功能 8 输入 |
|
|
SF19 3PE(3 档位使动) 带有数字输出的安全功能8 |
|
| SF20
(3 档位使动)带有数字输出的“非状态” 安全功能8 |
|
| 表 1 脚注 |
1对于安全数据,示教盒、控制器和机器人内部的通信为 SIL 2(根据 IEC 61784-3)。 2急停验证:示教盒急停按钮在示教盒内进行评估,随后通过 SIL2 通信与安全控制器进行通信1。 要验证示教盒急停功能,请按下示教盒急停按钮并验证是否产生急停。 这验证了急停已在示教盒内连接,急停功能正常,并且示教盒已连接到控制器。 3如果机器人安全功能与外部设备、装置或逻辑“集成”或“连接”,则得到的集成安全功能的 PFH 是所有 PFH 值之和,其中包括机器人安全功能的 PFH 值。 4符合 IEC 60204-1 (NFPA79) 的停止类别。 对于急停,仅允许 0 类和 1 类停止。
5应使用停止时间和停止距离安全功能。 使用时,无需定期验证停止性能。 6如果机器人安全功能与外部设备、装置或逻辑“集成”或“连接”,则得到的集成安全功能的 PFH 是所有 PFH 值之和,其中包括机器人安全功能的 PFH 值。 7 机器人在给定运动中的停止能力受到持续监控,以防止运动超出停止限值。 如果停止机器人所需的时间有超过时间限值的风险,则会降低移动速度以确保不超过限值。 将启动停止,以防止超过限值。 8对于具有外部安全控制系统的集成功能安全额定值,请将此安全相关输出的 PFH 与外部安全相关控制系统的 PFH 相加。 安全功能及其停止触发包含在此 SF 的 PFH 值中。 9 使动装置可以位于示教盒上,也可以外部连接到使动功能输入 (SF18)。 10 使用 3 档位使动装置时,建议使用外部模式开关。 如果未使用外部模式开关,也未将其连接到安全输入,则机器人模式将通过用户界面确定。 如果用户界面处于
11 如果有任何 3PE 使动装置被释放或完全按下,则 3 档位使动装置将关闭(不在中间的开启位置)。 12 ISO 10218:2025 移除了“协同操作”一词。
|