软件安全限值

描述
配置平面完全基于功能。 我们建议您在编辑安全配置之前创建并命名所有特征,因为一旦“安全”选项卡解锁,机器人便会断电,因此将无法移动机器人。

安全平面 限制机器人工作空间。 您可以定义多达八个安全平面,限制机器人工具和弯头。 还可以限制每个安全平面的肘部运动,也可以通过取消选中复选框来禁用。 在配置安全平面之前,必须在机器人安装设置中定义一个特征。 然后可以将该功能复制到安全平面屏幕中并进行配置。

定义安全平面仅限制定义的工具球体和弯头,而不是机械臂的总体限制。 这意味着指定安全平面并不能保证机械臂的其他部件会遵守此限制。

 

安全平面模式

可以使用下列图标为每个平面配置限制模式

已禁用 在此状态下,安全平面从未处于活动状态。
正常 当安全系统为“正常”时,正常平面将处于激活状态,并严格限制机器人的位置。
缩减 当安全系统为“缩减”时,缩减平面将处于激活状态,并严格限制机器人的位置。
正常 & 减少 当安全系统为“正常”或“缩减”时,正常和缩减平面将处于激活状态,并严格限制机器人的位置。
触发器缩减 如果机器人工具或肘部所处的位置超出安全平面,安全平面会使安全系统切换到“缩减”。
显示 按此图标会在图形窗格中隐藏或显示安全平面。
删除 删除创建的安全平面。 没有撤消/重做操作。 如果飞机被错误删除,则必须重新制作。
重命名 按下此图标可以重命名平面。
配置安全平面
  1. 在 PolyScope 页眉中,点按安装设置

  2. 在屏幕左侧的边栏菜单中,点按“安全”,然后选择平面

  3. 在屏幕右上方的“平面”字段中,点按添加平面

  4. 在屏幕右下角的 属性 字段中,设置名称、复制功能和限制。

 

复制特性

Copy Feature中,只有Undefined和Base可用。 您可以通过选择 未定义来重置配置的安全平面

如果在“功能”屏幕中修改了复制的功能,则“复制功能”文本右侧会出现一个警告图标。 这表明功能不同步,即属性卡中的信息未更新以反映可能对功能进行的修改。

 

颜色代码
灰色
平面已配置但被禁用 (A)
黄色 & 黑色
法向平面 (B)
蓝色 & 绿色
触发平面 (C)
黑色箭头
允许工具和/或弯头位于平面一侧(对于法线平面)
绿色箭头
允许工具和/或弯头位于平面侧面(对于触发平面)
灰色箭头
允许工具和/或弯头位于平面一侧(对于残疾平面)

 

肘部限制

您可以启用 限制肘部 ,以防止机器人肘关节穿过您定义的任何平面。 禁用限制肘部,以使肘部穿过平面。

限制肘部的球的直径因机器人尺寸而异。

UR3e 0.1 m
UR5e 0.13 m
UR10e / UR16e 0.15 m
UR15 0.15 m
UR20 / UR30 0.19 m

有关特定半径的信息可以在机器人的 urcontrol.conf 文件的 [肘部] 部分下找到。

 

 

 

 

工具法兰限制

限制工具法兰可以防止工具法兰和连接的工具穿过安全平面。 当您限制工具法兰时,非限制区域是安全平面内的区域,在该区域内工具法兰可以正常操作。

工具法兰不能越过安全平面外的限制区域。

 

移除限制后,工具法兰将可以超出安全平面,到达受限区域,而连接的工具仍位于安全平面内。

 

使用较大的工具偏移时,可以移除工具法兰限制。 这样可以让工具移动更远的距离。

 

限制工具法兰需要创建平面特征。 平面特征用于稍后在安全设置中设置安全平面。

 

添加平面特征示例

位移将沿平面法线(平面特征的 Z 轴)向正方向或负方向偏移平面。

取消选中表示“肘部”和“工具法兰”的复选框,以免它们触发安全平面。 也可根据应用的需要选中“肘部”。

不受限制的工具法兰可以穿过安全平面,即使没有定义工具也是如此。

如果未添加任何工具,“工具位置”按钮上的警告会提示您正确定义工具。

使用不受限制的工具法兰和定义的工具时,请确保工具的危险部分不会超过和/或超出特定区域。 不受限制的工具法兰可用于需要安全平面的任何应用场景,例如焊接或装配。

 

工具法兰限制示例

在本例中,沿正 Z 轴相对于基座特征偏移 300mm 创建了 X-Y 平面。

可以将平面的 Z 轴视为“指向”限制区域。

如果桌子表面等物体需要安全平面,可以将平面围绕 X 轴或 Y 轴旋转 3.142 弧度或 180°,以便限制区域位于桌子下方。

(提示:将旋转显示从“旋转矢量 [rad]”更改为“RPY [°]”)

如果需要,可以稍后在安全设置中向正或负 Z 方向上偏移平面。

当对平面的位置感到满意时,点按“确定”。