UR20 技术规范

 
机器人类型

UR20

最大有效载荷

20 kg (44.1 lb)

25 kg (55 lb),带有本手册所述的边界条件

REACH

1750 mm / 68.9 in

自由度 6个旋转接头
编程

PolyScope 5 GUI,12" 触摸屏

或 PolyScope X GUI,12" 触摸屏

功耗(平均值)

750 W (最大)

运行典型程序时约为 300 W

环境温度范围

0-50 °C,35 °C 及以上温度时性能下降。

安全功能

17 个先进的安全功能。

PLd 类别 3,符合以下标准:EN ISO 13849-1。

IP分类

机械臂:IP65,控制箱:IP44,示教盒:IP54

洁净室分类

机械臂:ISO 4 类,控制箱:ISO 4 类,示教盒:ISO 1 类

污染程度

2

湿度

90% 无冷凝

噪音

机械臂:小于 65 dB(A),控制箱:小于 50 dB(A)

工具 I/O 端口 2 个数字输入,2 个数字输出,2 个模拟输入
工具 I/O 电源和电压

2 A(双针)1 A(单针)& 12 V/24 V

力矩传感器精度

10 N

速度

所有腕关节:最大 210 °/s

肘关节:最大 150 °/s

基座和肩关节:最大 120 °/s

工具:约为 2 m/s / 约为 78.7 in/s

位姿可重复性

± 0.1 mm / ± 0.0039 in(3.9 密耳),符合 ISO 9283

关节范围

除肘部可以旋转 ± 160 ° 外,所有其他关节均可以旋转 ± 360 °

足迹

Ø245 mm / 9.65 in

材料

铝材、PC/ASA 塑料、钢材

机械臂重量

64 kg / 141.1 lb

系统更新频率 500 Hz
控制箱尺寸(宽 × 高 × 厚

460 mm x 449 mm x 254 mm / 18.2 in x 17.6 in x 10 in

控制箱重量

12 kg / 26.5 lb

控制箱 I/O 端口

16个数字输入、16个数字输出、2个模拟输入、2个模拟输出

 
控制箱 I/O 电源

24 V/2 A

沟通

MODBUS TCP 和以太网/IP 适配器、PROFINET、USB 2.0、USB 3.0

控制箱电源

100-240 VAC,47-440 Hz

短路电流额定值( SCCR ) 200A
TP 尺寸(宽 × 高 × 厚) 300 mm x 231 mm x 50 mm

TP 重量

1.8 kg / 3.961 lb

TP 线缆:示教盒至控制箱

4.5 m / 177 in

机器人线缆:机械臂至控制箱

高柔性 (PUR) 3 m/118 in x 12.1 mm

高柔性 (PUR) 6 m/236 in x 12.1 mm

高柔性 (PUR) 12 m/472.4 in x 12.1 mm