工作空间和操作空间

描述

工作空间是完全伸展的机械臂的水平和垂直范围。 操作空间是机器人预期工作的位置。

忽视机器人工作空间和操作空间可能导致财产损失。

选择机器人安装位置时,务必考虑机器人基座正上方和正下方的圆柱体空间。 应避免在圆柱体空间附近移动工具,因为即使在工具缓慢移动时,也会导致关节快速移动。 这可能导致机器人工作效率低下,而且难以进行风险评估。

将工具移动到靠近圆柱区域的位置会造成关节移动过快,从而导致功能丧失和财产损失。

  • 请勿将工具移动到靠近圆柱区域的位置,即使工具移动速度缓慢时也是如此。

 

工作空间

圆柱区域位于机器人基座的正上方和正下方。 机器人从基座关节延伸 900 mm。

正面 倾斜