控制器 I/O
| I/O 组 |
您可以根据电气规格安装机器人,列出的所有三个输入具有相同的电气规格。 数字 I/O 既可以由内部 24V 电源供电,也可以通过配置电源接线盒由外部电源供电。 此接线盒由四个端子组成。 上面两个端子(PWR 和 GND)为 24V,并从内部 24V 电源接地。 接线盒中的下面两个端子(24V 和 0V)是为 I/O 供电的 24V 输入。 默认配置使用内部电源。
|
| 电源默认值 |
本例为使用内部电源的默认配置。
|
| 外部电源 |
如果需要更大的电流,可以如下所示连接外部电源。 保险丝为最大额定电流 10A,最小额定电压 32V 的迷你插片式保险丝。 保险丝必须带有 UL 标志。 如果保险丝过载,必须更换保险丝。
本例为使用外部电源的配置,以获得更大的电流。
|
| 电源规格 |
内部和外部电源的电气规格如下所示。
*3.5A 持续 500ms 或 33% 占空比。
|
| 数字 I/O 规格 |
数字 I/O 的构建遵循 IEC 61131-2。 电气规范如下所示。
*对于最大 1H 的电阻性负载或电感性负载。
|