OEM Control Box 规范

技术规范

规格
 
OEM Control Box 尺寸(宽 x 高 x 深) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail 尺寸(宽 x 高 x 深) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail 线缆延长线弯曲半径 25 mm

OEM Control Box 重量

交流:4.7 kg (10.4 lbs)
直流:4.3 kg (9.48 lbs)
*OEM AC FlexTail 重量 交流:5.2 kg (11.5 lbs)

OEM Control Box I/O 端口

16个数字输入、16个数字输出、2个模拟输入、2个模拟输出

OEM Control Box I/O 电源

24 V,最大 2 A

 

*OEM AC FlexTail 的尺寸略有不同。 两种 OEM Contol Box 的功能没有差别。

电气规范

交流型
属性 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 90 100 - 240 264 VAC
外部市电保险丝(90-200V 时) 15 - 16 A
外部市电保险丝(200-265V 时) 8 - 16 A
输入频率 47 - 440 Hz
待机功率 - - <1.5 W
待机电压     5 V

 

直流型

属性

最小值

典型值

最大值

单位

输入电压

19

24 - 48

72

VDC

备用电源

-

-

<7

W

外部保险丝 - - 100 A
浪涌电流 (200) - - 400 A

 

控制单元散热

 

机器人类型

最大值 散热

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

尺寸图 [mm]

 

 

尺寸图 [mm] OEM AC FlexTail