公司声明

原始说明的翻译

欧盟公司声明 (DOI)(根据 2006/42/EC 附录 II B)
制造商

Universal Robots A/S

Energivej 51,

DK-5260 Odense S Denmark

共同体内有权编制技术文件的人员

David Brandt

副总裁兼首席技术官,R&D

Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S

半成品机械的描述和标识

产品和功能:

工业机器人多功能、多轴机械手,配备CB5 OEM控制器 & ,可选配示教盒(带或不带3PE)。 功能由成品机械(机器人应用,或具有末端执行器、预期用途和应用程序的机器人单元)决定。

以下引用的文档和本声明包括:

2020 年 10 月生效:具有 3 档位使动装置的示教盒 (3PE TP) 和标准示教盒。

2021 年 5 月生效:UR10e 规格改进为 12.5 公斤最大有效载荷。

型号:

带 CB5 OEM 交流或直流控制器的 e-Series 机器人,包括:

UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC

UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC

序列号:

起始值 XY 245000000 及以上

工厂年份 e-Series 3 =UR3e,5=UR5e,7=UR7e,0=UR10e(10kg 有效载荷),1=UR12e,2=UR10e (12.5kg),6=UR16e 顺序 编号,每个年份以 0 重新开始

 

整合: Universal Robots 的 e-Series CB5 OEM 机器人(UR3e、UR5e、UR7e、UR10e、UR12e 和 UR16e)应仅 集成到符合机械指令 & 和其他适用指令规定的最终成品机械(机器人应用或机器人 单元)中后才能投入使用。

特此声明,就所供应的产品而言,上述产品满足以下详细列出的各项指令要求:

当此半成品机械集成并成为成品机械时,集成商需负责确保这台成品机械满足所有适用的指令、粘贴 CE 标志并提供符合性声明 (DOC)。

I. 机械指令 2006/42/EC

已满足以下基本要求: 1.1.2、1.1.3、1.1.5、 1.2.4.3、1.2.5、1.2.6、1.3.2、1.3.4、1.3.8.1、 1.5.1、1.5.6、1.5.8、1.5.10、1.6.3、1.7.2、1.7.4、 4.1.2.3、4.1.3、4.3.3、附录 VI。 特此声明,相关技术文档已按照机械指令附录 VII 的 B 部分进行编制。

II. 低压指令 2014/35/EU

参考 LVD 和下方使用的协调标准。

参考使用的协调标准,如 MD 和 LV 指令第 7(2) 条以及 EMC 指令第 6 条中所述:

(I) EN ISO 13732-1:2008(如适用)

(I) (II) EN 60204-1:2016(如适用)

(II) EN IEC 60320-1:2021

(II) EN IEC 60664-1:2006 & 2020

(II) EN 61140:2002/A1:2006

参考使用的其他技术标准和规范:

(I) ISO 9409-1:2004 [50-4-M6 类型]

 

 

制造商或其授权代表应根据国家/地区主管部门的合理要求,发送有关半成品 机械的相关信息。
获得完整质量保证体系认证,公告机构 Bureau Veritas,ISO 9001 证书编号 #DK015892,ISO 45001 证书编号 #DK015891。