使用 3PE 示教盒移动机器人

描述

“自由驱动”可将机械臂手动拉伸到理想的位置

对于大多数机器人尺寸,启用“自由驱动”的最典型方式是按示教盒上的“自由驱动”按钮。 以下小节详细介绍了更多启用和使用“自由驱动”的方式。

在自由驱动中,由于制动器已释放,机械臂关节移动时阻力会很小。 在自由驱动中,当机械臂接近预定义的限值或平面时,阻力会增加。 这使得将机器人移动到合适的位置时会感觉很重。

意外运动会导致人员受伤。

  • 验证配置的有效载荷是否与正在使用的有效载荷相匹配。

  • 确认正确的有效载荷已安全连接到工具法兰上。

启用自由驱动

您可以通过以下方式启用自由驱动:

  • 使用 3PE 示教盒。

  • 使用“机器人自由驱动”。

  • 使用 I/O 操作.

在移动机械臂时启用自由驱动可能会导致漂移和故障。

  • 当您推动或触摸机器人时,不要启用自由驱动。

3PE 示教盒

使用 3PE TP 按钮自由驱动机械臂:

  1. 在 3PE 示教盒上,快速轻按、松开、再次轻按 3PE 按钮并保持在此位置。

现在,您可以在保持轻按的同时将机械臂拉到所需位置。

 

在机器人上自由驾驶

在 PolyScope 中,请使用 上的自由驱动功能(机械臂型号: )来移动机械臂:

  1. 在主导航栏中,点击 应用,然后点击 安全

  2. 点按解锁并输入密码。

  3. 在“安全 I/O”下,点按输入

  4. 功能 下拉菜单中,向下滚动至 启用自由驱动输入

  5. 点按应用应用并重启,重启机械臂。

  6. 点按确认配置

  7. 根据需要移动机械臂。

     

反向驱动

在机器人臂的初始化期间,机器人制动器被释放时可以观察到轻微的振动。 在某些情况下,例如当机器人即将碰撞时,不希望出现这类振动。 使用反向驱动将特定关节强制移动到所需位置,而无需释放机械臂中的所有制动器。

 

重型自由驱动

如果机械臂已通电且制动器已松开,则可以利用力强行移动关节。 启动运动所需的力取决于安全设置中指定的力限制。