Yuvarlak Sapan Kullanımı

Açıklama

Yuvarlak sapan, UR Serisi robotlarla birlikte UR tarafından sağlanır.

Üreticiye göre, yuvarlak sapan aşağıdaki standartlara uygundur:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Tekstil sapanları - Güvenlik - Genel amaçlı kullanım için insan yapımı liflerden yapılmış düz dokuma ağlı sapanlar.

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Tekstil sapanları - Güvenlik - Genel amaçlı kullanım için insan yapımı liflerden yapılmış yuvarlak sapanlar.

 

Yuvarlak sapanın kontrol edilmeden kullanılması yaralanmalara yol açabilir.

  • Her kullanımdan önce ve sonra sapanı inceleyin.

  • Mümkünse kullanım sırasında sapanı inceleyin.

 

Hasarlı bir yuvarlak sapanın kullanılması yaralanmaya neden olabilir.

  • Her kullanımdan önce sapanı dikkatlice görsel olarak inceleyin.

  • Çatlamış, yırtılmış veya dikişi gevşekse sapanı kullanmayın.

  • Isı hasarı belirtileri varsa sapanı kullanmayın.

 

Yanlış depolama ve/veya taşıma, yuvarlak sapana zarar verebilir.

  • Sapanı asit ve bazlardan uzak tutun.

  • Sapanı keskin kenarlara ve sürtünmeye karşı koruyun.

  • Sapana düğüm atmayın.

 

Bölgenizde kaldırma ekipmanlarının denetlenmesine yönelik özel düzenlemeler olabilir.

  • Kaldırma ekipmanının denetimiyle ilgili yerel düzenlemelere uyun.

  • Kaldırma ekipmanının kontrol sıklığı ile ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Tablo
  Yuvarlak Sapan Açıklaması
Parça Yuvarlak sapan 1T x 1M/2M    
Renk Menekşe (EN 1492-2'ye göre)    
Malzeme Polyester    
WLL Faktörü 1.0 (1000 KG) Düz Kaldırma

0.8 (800 KG) Jikle Bağlantısı