MODBUS
| Yenile |
Tüm MODBUS bağlantılarını yenilemek için bu düğmeye basın. Yenileme, tüm modbus ünitelerinin bağlantısını keser ve tekrar bağlar. Tüm istatistikler temizlenir.
|
| Birim ekle |
Yeni bir MODBUS ünitesi eklemek için bu düğmeye basın.
|
| Üniteyi sil |
MODBUS ünitesini ve o ünitedeki tüm sinyalleri silmek için bu düğmeye basın.
|
| Ünite IP'sini ayar |
Burada MODBUS ünitesinin IP adresi gösterilir. Değiştirmek için düğmesine basın.
|
| Sinyal ekle |
İlgili MODBUS ünitesine bir sinyal eklemek için bu düğmeye basın.
|
| Sinyali sil |
İlgili Modbus ünitesinden bir MODBUS sinyalini silmek için bu düğmeye basın.
|
| Sinyal adresini ayarla |
Bu alan, uzak MODBUS sunucusundaki adresi gösterir. Farklı bir adres seçmek için ekrandaki tuş takımını kullanın. Geçerli adresler, uzak MODBUS ünitesinin üreticisine ve yapılandırmasına bağlıdır.
|
| Sinyal adını ayarla |
Ekran klavyesini kullanarak, kullanıcı sinyale bir isim verebilir. Bu isim, sinyal programlarda kullanıldığında kullanılır.
|
| Sinyal değeri |
Burada sinyalin mevcut değeri gösterilir. Register sinyalleri için değer, işaretsiz bir tamsayı olarak ifade edilir. Çıkış sinyalleri için butonu kullanılarak istenilen sinyal değeri ayarlanabilir. Yine, bir register çıktısı için, üniteye yazılacak değer işaretsiz bir tamsayı olarak sağlanmalıdır.
|
| Sinyal bağlantı durumu |
Bu simge, sinyalin düzgün bir şekilde okunabildiğini/yazılabildiğini (yeşil) veya ünitenin beklenmedik bir şekilde yanıt verip vermediğini veya ulaşılamadığını (gri) gösterir. Bir MODBUS istisna yanıtı alınırsa, yanıt kodu görüntülenir. Modbus - TCP İstisna yanıtları şunlardır:
|
| Gelişmiş Seçenekleri Göster |
Bu onay kutusu, her sinyal için gelişmiş seçenekleri gösterir/gizler.
|
| Gelişmiş Seçenekler |
Tüm sayaçlar 65535 'e kadar sayar ve ardından 0' a geri sarar.
|