Teknik Özellikler UR20

 
Robot tipi

UR20

Maksimum yük

20 kg (44,1 lb)

Kılavuza göre sınır koşulları ile 25 kg (55 lb)

REACH

1750 mm / 68,9 in

Serbestlik derecesi 6 döner mafsallar
Programlama

12" dokunmatik ekran üzerinde PolyScope 5 GUI

veya 12" dokunmatik ekranda PolyScope X GUI

Güç tüketimi (ortalama)

750 W (maks.)

Tipik bir program kullanarak yaklaşık 500 W

Ortam sıcaklığı aralığı

35 °C ve üzeri düşük performans ile 0-50 °C.

Güvenlik işlevleri

17 sofistike güvenlik işlevi.

PLd Kategori 3 şuna uygundur: EN ISO 13849 -1.

IP sınıflandırması

Robot Kol: IP65, Kontrol Kutusu: IP44, El Ünitesi: IP54

Temiz oda sınıflandırması

Robot Kol: ISO Sınıf 4, Kontrol Kutusu: ISO Sınıf 4, El Ünitesi: ISO Sınıf 1

Kirlilik derecesi

2

Nem

%90 yoğuşmasız

Gürültü

Robot Kol: 65 dB(A)'dan az, Kontrol Kutusu: 50 dB(A)'dan az

Uç Ekipman G/Ç bağlantı noktaları 2 dijital giriş, 2 dijital çıkış, 2 analog giriş
Cihaz G/Ç güç kaynağı ve voltaj

2 A (Çift pimli) 1 A (Tek pimli) & 12 V/24 V

Güç Torku sensör doğruluğu

10 N

Hız

Tüm bilek eklemleri: Maks. 210 °/sn

Dirsek eklemi: Maks. 150 °/sn

Taban ve Omuz eklemleri: Maks. 120 °/sn

Uç Ekipman: Yaklaşık 2 m/sn / Yaklaşık 78,7 in/sn

Poz tekrarlanabilirliği

ISO 9283'e göre ± 0,1 mm / ± 0,0039 in (3,9 milsn)

Derz aralıkları

Tüm eklemler için ± 360 ° ancak Dirsek ± 160 °

Ayak izi

Ø245 mm / 9,65 in

Malzemeler

Alüminyum, PC/ASA plastik, çelik

Robot kol ağırlığı

64 kg / 141,1 lb

Sistem güncelleme sıklığı 500 Hz
Kontrol Kutusu boyutu (G × Y × D)

460 mm x 449 mm x 254 mm / 18,2 in x 17,6 in x 10 in

Kontrol Kutusu ağırlığı

12 kg / 26,5 lb

Kontrol Kutusu G/Ç bağlantı noktaları

16 dijital giriş, 16 dijital çıkış, 2 analog giriş, 2 analog çıkış

 
Kontrol Kutusu G/Ç güç kaynağı

24  V/2  A

İletişim

MODBUS TCP & EthernetNet/IP adaptörü, PROFINET, USB 2.0, USB 3.0

Kontrol Kutusu güç kaynağı

100-240 VAC, 47-440 Hz

Kısa Devre Akım Değeri (SCCR) 200A
EÜ boyutu (G × Y × D) 300 mm x 231 mm x 50 mm

EÜ ağırlığı

1,8 kg / 3,961 lb

EÜ kablosu: El Ünitesinden Kontrol Kutusuna

4,5 m / 177 in

Robot kablosu: robot koldan Kontrol Kutusuna

High flex (PUR) 3 m/118 in x 12,1 mm

High flex (PUR) 6 m/236 in x 12,1 mm

High flex (PUR) 12 m/472,4 in x 12,1 mm