OEM Control Box Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler
 
OEM Control Box boyut (G x Y x D) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail boyut (G x Y x D) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail uzatma kablo bükülme yarıçapı 25 mm

OEM Control Box ağırlık

AC: 4,7 kg (10,4 lbs)
DC: 4,3 kg (9,48 lbs)
*OEM AC FlexTail ağırlık AC: 5,2 kg (11,5 lbs)

OEM Kontrol Kutusu G/Ç bağlantı noktaları

16 dijital giriş, 16 dijital çıkış, 2 analog giriş, 2 analog çıkış

OEM Kontrol Kutusu G/Ç güç kaynağı

24 V, maks. 2 A

 

* Boyutlar, OEM AC FlexTail için biraz farklılık gösterir. İki OEM Kontrol Kutusu türü arasında işlevsellik açısından bir fark yoktur.

Elektriksel Teknik Özellikler

AC Varyantı
Özellik Min Tipik Maks Birim
Giriş Voltajı 90 100 - 240 264 VAC
Harici Şebeke Sigortası (@ 90-200 V) 15 - 16 A
Harici Şebeke Sigortası (@ 200-265 V) 8 - 16 A
Giriş Frekansı 47 - 440 Hz
Bekleme Gücü - - <1,5 W
Bekleme voltajı     5 V

 

DC Varyantı

Özellik

Min

Tipik

Maks

Birim

Giriş Voltajı

19

24 - 48

72

VDC

Bekleme Gücü

-

-

<7

W

Harici sigorta - - 100 A
Ani deşarj akımı (200) - - 400 A

 

Kontrol Ünitesi Isı Dağılımı

 

Robot Tipi

Maks. Isı Dağılımı

UR20 ve UR30 350  W
UR16e ve UR10e 130 W
UR5e ve UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Boyutsal Çizimler [mm]

 

 

Boyutsal Çizimler [mm] OEM AC FlexTail