Kontrol Kutusu

Kontrol Kutusu Hakkında

Kontrol Kutusu, robot kol programlarında ve kurulumlarında kullanılan bağlantı portlarını ve Kontrolör Giriş ve Çıkışlarını (I/O) barındırır. Bağlantı portları, harici bağlantılar için kullanılır. G/Ç, iletişim ve yapılandırma için kullanılan elektriksel arayüz gruplarıdır.

 

Harici bağlantı portları.

 

 

Giriş ve Çıkış (I/O) grupları.

 

Kontrol Kutusu bağlantı portları ve Kontrol Cihazı G/Ç'si hakkında ayrıntılı açıklamalar için Kurulum bölümüne bakın.

 

SD kart kullanımı

SD kart yuvası, itmeyle‑‑kilitlenen bir mekanizmaya sahiptir.

SD kartı çıkarmadan önce daima kontrol kutusu'nun gücünü kapatın. Bunun yapılmaması, verilerin bozulmasına neden olacaktır.

SD kartı yeniden takmadan önce daima tamamen çıkarın. Kısmi sökme işlemi, mandalın yerine oturmasını engeller.

SD kartı takın

SD kartı şu şekilde takabilirsiniz:

  1. SD kartı takmadan önce, kartı kontrol kutusunda görüldüğü gibi yönlendirdiğinizden emin olun.

  2. SD kartı, bir klik sesi duyulana kadar yuvaya hafifçe itin.

  3. Kart artık kilitlenmiş ve yerine sağlam bir şekilde sabitlenmiştir.

SD kartı çıkarın

SD kartı şu şekilde çıkarabilirsiniz.

Mandalı serbest bırakmak için önce SD kartı içe doğru itmeden kartı çıkarmayınız. İtme mekanizmasını kullanmadan kartı çıkarmak, yuva mekanizmasının daha fazla aşınmasına neden olabilir.

  1. SD kartı, bir tıklama hissedilene kadar itin.

  2. Kartı bırakın; kart kısmen dışarı çıkacaktır.

  3. SD kartı tamamen çıkarın.