PROFIsafe
| Açıklama |
PROFIsafe ağ protokolü (2.6.1 sürümü olarak uygulanır), robotun ISO 13849, Kategori 3 PLd gerekliliklerine uygun olarak bir güvenlik PLC'si ile iletişim kurmasını sağlar. Robot, güvenlikle ilgili bilgileri bir güvenlik PLC'sine iletir ve güvenlikle ilgili bilgileri alır. Güvenlikle ilgili iletişimler durum mesajları olabilir veya bir güvenlik işlevini tetikleyebilir (ör. azaltılmış ayarlar, durdurma). Acil Durdurma komutları, Acil Durdurmanın Kategori 1 durdurma ve Güvenlik Durdurmasının Kategori 2 durdurma olduğu IEC 60204-1 standardına göre açıklanmaktadır.
PROFIsafe arayüzü, kabloları robot kontrol kutusunun güvenlik G/Ç pinlerine bağlamak için güvenli, ağ tabanlı bir alternatif sunar. PROFIsafe arayüzünün kullanılması, UR robotunun işlevsel güvenlik özelliklerini (PL, kategori ve PFH) korur. Ayrıntılar için UR kılavuzundaki “Güvenlik İşlevleri Tablosu” bölümüne bakın. Örneğin, "güvenlik durdurma" PLd Kategori 3'tür ve PFH değeri 1,8E-07'den (1,8 x 10-7) küçüktür.
PROFIsafe, yalnızca yerel satış temsilcinizle iletişime geçerek edinebileceğiniz etkinleştirme lisansına sahip robotlarda kullanılabilir. Lisansı edindikten sonra bunu myUR bölümünden indirin. Robot kaydı ve lisans etkinleştirme ile ilgili bilgiler için lütfen "Robot Kaydı ve URCap Lisans Dosyaları" bölümüne bakın.
|
| Güvenlik PLC'si Girişi |
Robotun güvenlik PLC'sine gönderdiği bir durum mesajı, aşağıdaki tabloda gösterilen bilgileri içerir.
|
||||||||||||||||
|
|
| PROFIsafe'i Yapılandırma |
|
|
|
PROFIsafe'i yapılandırmak ve kullanmak için güvenlik hizmetleri ayarları menüsünde Profinet Cihazı etkinleştirilmelidir.
![]() Ayrıntılar ve arayüz konumu için "Profinet" bölümünü okuyun.
|