Birleştirme Beyanı
| AB Kuruluş Beyanı (DOI) (2006/42/EC Ek II B uyarınca) | |
|---|---|
| Üretici |
Universal Robots A/S Energivej 51, DK -5260 Odense S Danimarka |
| Toplulukta Teknik Dosyayı Derleme Yetkisi Bulunan Kişi |
David Brandt Teknoloji Yetkilisi, AR-GE Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| Kısmen Tamamlanmış Makinelerin Açıklaması ve Kimliği | |
|
Ürün ve İşlev: |
El ünitesi olan veya olmayan (3PE'li veya 3PE'siz) bir OEM kontrol kutusu ile endüstriyel robot çok amaçlı çok eksenli manipülatör. İşlev, tamamlanan makine tarafından belirlenir (robot uygulaması veya uç elemanlı hücre, kullanım amacı ve uygulama programı). Aşağıda belirtilen belgeler ve bu beyan şunları içerir: Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli: 3 Pozisyonlu Etkinleştirmeli El Üniteleri (3PE EÜ) ve standart El Üniteleri. Geçerlilik Mayıs 2021: 12,5 kg maksimum taşıma kapasitesi konusunda UR10e teknik özelliklerinde iyileştirme. |
|
Model : |
Aşağıdakiler dâhil olmak üzere AC veya DC OEM kontrolörlü e-Series robotları: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Seri Numarası: |
XY 235000000 ve üstünden başlayarak yıl e-Serisi 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10 kg taşıma kapasitesi), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e sıralı numaralandırma, her yıl 0'dan yeniden başlayarak |
| Birleştirme: | Universal Robots e-Series OEM robotları (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e ve UR16e) yalnızca Makine Direktifi ve diğer uygulanabilir Direktiflerin provizyonlarına uygun nihai tam makineye (robot uygulaması veya robot hücresi) entegre edildikten sonra hizmete konulmalıdır. |
|
Yukarıda belirtilen ürünlerin, tedarik edilenler için aşağıda ayrıntıları verildiği şekilde şu yönetmelikleri karşıladığı beyan edilir: Bu kısmen tamamlandığında makine entegre olur ve tamamlanmış bir makineye dönüşür. Entegre eden kişi, tamamlanmış makinenin geçerli tüm Direktifleri karşılamasından ve CE işaretini uygulayıp Uygunluk Beyanı (DOC) sağlamaktan sorumludur. |
|
|
I. Makine Direktifi 2006/42/EC |
Şu temel gereklilikler karşılanmıştır: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 3PE EÜ'lü 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, Ek VI. İlgili teknik belgelerin Makine Direktifi Ek VII Bölüm B'ye uygun olarak derlendiği beyan edilir. |
|
II. Düşük Voltaj Yönetmeliği 2014/35/EU |
LVD ve aşağıda kullanılan uyumlaştırılmış standartlara başvurun. |
|
MD ve LV Yönetmeliklerinin 7(2). Maddesi ile EMC Yönetmeliğinin 6. Maddesinde geçen şekilde kullanılan uygun hale getirilmiş standartlara referans: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008, uygun olduğu üzere |
(I) (II) EN 60204-1:2018, uygun olduğu üzere |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Kullanılan Diğer Teknik Standartlara ve Spesifikasyonlara başvurun: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| İmalatçı ya da yetkili temsilcisi, ulusal makamlar tarafından yapılan gerekçeli bir talep üzerine, kısmen tamamlanmış makineye ilişkin ilgili bilgileri iletmekle yükümlüdür. | ||
| Tam kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluş Bureau Veritas tarafından onaylanması: ISO 9001 sertifikası #DK015892 ve ISO 45001 sertifikası #DK015891. | ||