Kassering och miljö

Beskrivning

Universal Robots robotar måste kasseras enligt tillämpliga nationella lagar, föreskrifter och standarder. detta ansvar vilar på robotens ägare.

 

UR-robotar tillverkas i enlighet med begränsad användning av farliga ämnen för att skydda miljön, enligt definitionen i det europeiska RoHS-direktivet 2011/65/EU. Om robotar (robotarm, manöverskåp, manöverenhet) returneras till Universal Robots Denmark, sköts avfallshanteringen av Universal Robots A/S.

 

Skrotningsavgiften för UR -robotar som säljs på den danska marknaden betalas i förskott till DPA-systemet av Universal Robots A/S. Importörer i länder som täcks av WEEE-direktivet 2012/19/EU måste själva registrera sig i det lokala WEEE-registret. Avgiften är normalt mindre än 1€/robot.

 

Du hittar en lista över nationella register här: https://www.ewrn.org/national-registers.

Sök efter Global Compliance här: https://www.universal-robots.com/download.

 

Ämnen i UR-roboten

    Robotarm

    • Rör, basfläns, monteringsfäste för verktyg: Anodiserad aluminium

    • Ledhus: Pulverlackerad aluminium

    • Tätningsringar med svart band: AEM-gummi

      • extra glidring under svart band: gjuten svart plast

    • Slutstycken/lock: PC/ASA plast

    • Mindre mekaniska komponenter, t.ex. skruvar, muttrar, distansbrickor (stål, mässing och plast)

    • Kabelbuntar med koppartrådar och mindre mekaniska komponenter, t.ex. skruvar, muttrar, distansbrickor (stål, mässing och plast)

    Robotarmens leder (interna)

    • Kugghjul: Stål och fett (se detaljer i servicehandboken)

    • Motorer: Järnkärna med koppartrådar

    • Trådbuntar med koppartrådar, kretskort, olika elektroniska komponenter och mindre mekaniska komponenter

    • Ledtätningar och O-ringar innehåller en liten mängd PFAS som är en förening i PTFE  (allmänt känd som TeflonTM).

    • Smörjfett: syntetisk + mineralolja med förtjockningsmedel av antingen litiumkomplextvål eller urea. Innehåller molybden.

      • Beroende på modell och tillverkningsdatum kan fettets färg vara gul, magenta, mörkrosa, röd, grön.

      • Servicehandboken beskriver försiktighetsåtgärder vid hantering och säkerhetsdatablad för fett

    Manöverskåp

    • Skåp (inkapsling): Pulverlackerat stål

      • Standardmanöverskåp

    • Aluminiumplåthölje (invändigt i skåpet). Detta är också OEM-styrenhetens hölje.

      • Standardmanöverskåp och OEM-styrenhet.

    • Kabelbuntar med koppartrådar, kretskort, olika elektroniska komponenter, plastkontakter och mindre mekaniska komponenter, t.ex. skruvar, muttrar, distansbrickor (stål, mässing och plast)

    • Ett litiumbatteri är monterat på ett kretskort. Se servicehandboken för information om hur den tas bort.