Transport

Beskrivning

Transportera alltid roboten i originalförpackningen. Förvara förpackningsmaterialet torrt – du kan behöva flytta roboten senare.

Håll samtidigt i robotarmens båda rör när du flyttar roboten från förpackningen till installationsplatsen. Håll roboten på plats tills alla monteringsbultar vid robotens bas har dragits åt ordentligt.

Lyft manöverskåpet i dess handtag.

 

Felaktig lyftteknik eller användning av felaktig lyftutrustning kan leda till personskador.

  • Undvik att överbelasta ryggen eller andra kroppsdelar när utrustningen lyfts.

  • Använd lämplig lyftutrustning.

  • Alla regionala och nationella riktlinjer för lyft ska följas.

  • Montera roboten noggrant enligt monteringsinstruktionerna i Mekaniskt gränssnitt.

 

Om roboten är ansluten till tredje parts applikation/ installation under transport, se följande:

  • Att transportera roboten utan dess originalförpackning kommer att ogiltigförklara alla garantier som tillhandahålls av Universal Robots A/S.

  • Om roboten transporteras som en del av en prefabricerad lösning, säkert monterad och i full överensstämmelse med rekommendationerna som beskrivs nedan, anses det inte som ett brott mot garantin.

Friskrivning

Universal Robots påtar sig inget ansvar för skador som orsakas av att utrustningen transporteras.