Move the Robot with 3PE Teach Pendant
| Beskrivning |
Frikörning används för att flytta robotarmen manuellt till önskade lägen För de flesta robotstorlekar är det mest typiska sättet att aktivera Frikörning att trycka på Frikörning-knappen på den manöverenheten. Fler sätt att aktivera och använda Frikörning beskrivs i följande avsnitt. I Frikörning rör sig robotarmens leder med litet motstånd eftersom bromsarna är lossade. Motståndet ökar när robotarmen i Frikörning närmar sig en fördefinierad gräns eller ett plan. Det gör att det blir tyngre att flytta roboten på plats. Personskador kan uppstå på grund av oväntade rörelser.
|
| Aktivera frikörning |
Aktivera Frikörning på något av följande sätt:
Om du aktiverar Frikörning medan du rör robotarmen kan det orsaka avvikelser och fel.
|
| 3PE-manöverenhet |
Att använda 3PE TP -knappen för att friköra robotarmen:
Now you can pull the robot arm into a desired position, while the light-press is maintained.
|
| Backdrivning |
Under robotarmens initiering kan mindre vibrationer observeras när robotbromsarna lossas. I vissa situationer, t.ex. när roboten är nära en kollision, är dessa vibrationer inte önskvärda. Använd backdrivning för att tvinga särskilda leder till önskad position utan att alla bromsar i robotarmen släpps.
|
| Heavy frikörning |
Om robotarmen är påslagen och bromsarna är frigjorda kan lederna flyttas med kraft. Den kraft som krävs för att initiera rörelse beror på de kraftgränser som anges i säkerhetsinställningarna.
|