MODBUS

Beskrivning

Här ställs MODBUS-klientens (huvudenhetens) signaler in. Anslutningar till MODBUS-SERVRAR (eller slavar) på angivna IP-adresser kan skapas med ingångs-/utgångssignaler (register eller digitala). Varje signal har ett unikt namn så att den kan användas i program.

 

Lägg till signal

Du kan anpassa ett signalnamn när du lägger till en signal.

Välj signaltyp, signalriktning och ange frekvens, timeout och andra avancerade inställningar. Signalen kan använda en eller flera adresser.

 

Signalkälla

Modbus-signalkällans inställningar kan redigeras och raderas. Tryck på knappen Config för att redigera och tryck på papperskorgsikonen för att radera.

 

Programmering

Precis som andra insignaler kan Modbus-signaler övervakas. I Programmet, på kommandot Vänta, välj Signalingång under Väntetyp. Välj sedan Modbus-källan, den specifika insignalen och det tillstånd som ska inväntas.

Adressintervall kan inte användas i logiska uttryck. Programmet kan endast använda en enda adress, även om den ingår i ett intervall.

 

En Modbus-utgångssignal kan konfigureras med kommandot Set.