3-position

Beskrivning

Manuell höghastighetsläge gör att både verktygshastigheten och hastigheten på armbågen tillfälligt kan överstiga 250 mm/s. Den är endast tillgänglig när roboten är i manuellt läge och en Aktiveringsenhet med tre lägen är konfigurerad.

Om det inte sker någon interaktion med Aktiveringsenheten med tre lägen inom fem minuter återställs de ökade värdena till 250 mm/s.

 

Så här kommer du åt Three Position
  1. Tryck på Tre lägen i vänster panel.

  2. Tryck på Lås upp uppe till höger på huvudskärmen.

  3. Ange säkerhetslösenordet och Bekräfta.

  4. På den centrala panelen, skjut knappen till Tillåt manuell hög hastighet.

  5. Tryck på Apply uppe till höger på huvudskärmen.