Mekanisk installation
Riktlinjer för arbetsmiljö
| Beskrivning |
Följ dessa riktlinjer för att säkerställa tillförlitlig drift av OEM-manöverskåpet:
|
Montering av OEM Control Box
Manöverskåp
| Montering |
Använd monteringshålen, som visas nedan, för att montera OEM Control Box. Beroende på version kan din OEM Control Box skilja sig något från illustrationerna. Funktionaliteten påverkas inte av några externa skillnader.
|
|
För fler produktmått, se avsnitt Tekniska specifikationer . För fler dimensionella ritningar, se avsnitt Måttritningar [mm]. |
|
Se till att det finns tillräckligt med utrymme för kablar och tillräcklig luftcirkulation runt manöverskåpet.
Ett utrymme på minst 50 mm runt luftintag och luftutsläpp rekommenderas, och man bör se till att undvika återcirkulation av luft.
För mer information om värmeavledning, se Styrenhetens värmeavledning. Följande illustration visar luftflödet.
Otillräckligt luftflöde, eller återcirkulation av varm luft, kan leda till att OEM-manöverskåpet överhettas och stängs av.
|
Jordning
| Beskrivning |
OEM Control Box-höljet är elektriskt anslutet till jordstiftet på strömkällans kontaktdon. Alla ledande monteringsytor måste också anslutas till jord.
|