Fäste för kabelavlastning

Beskrivning

You can prevent cable strain in your OEM Control Box by installing a cable strain relief bracket. The bracket provides cable strain relief when the Teach Pendant is in use, under normal operation.

 

OEM Control Box AC

Så här installeras och används kabelavlastningsfästet

1. Avlägsna genomföringen 2. Ta bort skruven

3. Rengör området med alkohollösning och låt alkoholen avdunsta 4. Remove protective film from adhesive patch
 

5. Rikta in fästet med hjälp av den medföljande skruven 6. Dra åt den medföljande skruven (vridmoment 1Nm)

7. Anslut TP-kabeln 8. Säkra TP-kabeln med de medföljande buntbanden

 

OEM Control Box DC

Så här installeras och används kabelavlastningsfästet
1. Avlägsna genomföringen 2. Rengör området med alkohollösning och låt alkoholen avdunsta.
3. Avlägsna skyddsfilmen från den självhäftande lappen 4. Rikta in fästet med hjälp av skruvhålet
5. Anslut TP-kabeln

6. Säkra TP-kabeln med medföljande buntband

band