EtherNet/IP

Beskrivning

EtherNet/IP är ett nätverksprotokoll som gör att roboten kan ansluta till en industriell EtherNet/IP-skannerenhet. Om anslutningen är aktiverad kan du välja åtgärden som inträffar när ett program förlorar anslutningen till EtherNet/IP-skannerenhet.

 

Aktivera Ethernet/IP

 

Så här aktiverar du Ethernet/IP-funktionen i PolyScope X.

  1. Tryck på Hamburgermenyn längst upp till höger på skärmen och tryck sedan på Inställningar.

  2. I menyn till vänster, under Säkerhet, trycker du på Tjänster.

  3. Tryck på Profinet-knappen för att slå på Profinet.

 

Använda Ethernet/IP

Hitta Ethernet/IP-funktionerna i PolyScope X:

 

I PolyScope X vänstra sidhuvud.

  1. Tryck på applikationsikonen.

  2. Välj relevant åtgärd från listan.

Ignorera

PolyScope X ignorerar förlust av EtherNet/IP-anslutning, och programmet fortsätter köras.

Pausa

PolyScope X pausar det aktuella programmet. Programmet återupptas där det slutade.

Stopp

PolyScope X stoppar det aktuella programmet.

 

I det övre högra hörnet på den här skärmen kan du se Ethernet/IP-status.

Ansluten

Roboten är ansluten till Ethernet/IP-skannerenheten.

Ingen skanner

Ethernet/IP körs, men ingen enhet är ansluten till roboten via Ethernet/IP.

Inaktiverad

Ethernet/IP är inte aktiverat.