SLO: Možnosti kabla robota UR
The "Standard (black)" and "High flex e-Series (blue)" cables are not compatible with UR20 and UR30 robots.
-
Za priključitev robotove roke UR20 ali UR30 ne uporabljajte kabla e-Series.
-
Always use the High flex cable that is compatible with UR20 and UR30 robot arms.
Opravljanje namestitve ali servisiranja opreme, ki je priključena na napajanje, lahko povzroči poškodbe ali smrt zaradi električnega udara.
-
Pred namestitvijo ali vzdrževalnimi deli izklopite opremo iz vira napajanja.
Improper cable selection, usage, or connections can result in loss of power to the robot arm.
-
The maximum robot cable connection from the robot arm to the Control Box is 12 meter.
-
Is possible to extend a 6 meter High flex cable with a single 3 meter High flex cable .
-
Do not extend any other cable combination other than the one above.
Priklop kabla z osnovo prirobnico neposredno na krmilno omarico lahko povzroči škodo na opremi ali gmotno škodo.
-
Kabla z osnovno prirobnico ne priključite na krmilno omarico.
-
Za priklop osnovne prirobnice na krmilno omarico uporabite kabel robota UR.
Uporaba robota, ki ni v skladu z namenom uporabe, lahko povzroči nevarne situacije.
-
Preberite in upoštevajte priporočila za predvideno uporabo in specifikacije, navedene v uporabniškem priročniku.
Robot Cable: Connects the UR robot arm to the UR Control Box.
| Tip kabla | Roboti | Predmet | Dolžina | Mat. | Premer | Torzija | Maks. hitrost | Max acceleration | Max tensile strain | Bend | Mating cycles | ||
| statično | dinamično | radij | cikli | ||||||||||
|
Standard (black) |
e-Series | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (static install) | n/a | 500 |
| 200146 | 2 m | ||||||||||||
|
165100 |
6 m | ||||||||||||
|
165101 |
12 m | ||||||||||||
|
High flex e-Series (modra) |
e-Series |
166100 |
6 m | TPU | 13,4 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10 m/s²
|
50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d (static install) 8 x d (dynamic install) |
5Mil at 8 x d |
500 |
| 166101 | 12 m | ||||||||||||
| High flex (blue) |
e-Series & UR Series |
201235 | 3m | TPU | 14,6 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10 m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d (static install) 8 x d (dynamic install) |
5Mil at 8 x d |
500 |
| 200113 | 6 m | ||||||||||||
| 200114 | 12 m | ||||||||||||
Komplet vključuje: 1 kabel robota in ta dokument.
Kabel lahko naročite na naslovu: https://www.universal-robots.com