OEM Control Box Specifikacije

Tehnične specifikacije

Specifikacije
 
OEM Control Box velikost (Š x V x G) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail velikost (Š x V x G) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*Radij pregiba podaljška kabla OEM AC FlexTail 25 mm

OEM Control Box teža

AC: 4,7 kg (10,4 lbs)
DC: 4,3 kg (9,48 funta)
*OEM AC FlexTail teža AC: 5,2 kg (11,5 lbs)

Vrata V/I krmilne omarice OEM

16 digitalnih vhodov, 16 digitalnih izhodov, 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda

Napajanje krmilne omarice OEM

24 V, najv. 2 A

 

* Mere se nekoliko razlikujejo za OEM AC FlexTail. Med obema tipoma krmilnih omaric OEM ni razlik v funkcionalnosti.

Električne specifikacije

Različica AC
Lastnost Najm. Običajno Najv. Enota
Vhodna napetost 90 100–240 264 VAC
Zunanja glavna varovalka (@ 90-200 V) 15 - 16 A
Zunanja glavna varovalka (@ 200-265 V) 8 - 16 A
Vhodna frekvenca 47 - 440 Hz
Pomožno napajanje - - <1,5 W
Napetost v stanju pripravljenosti     5 V

 

Različica DC

Lastnost

Najm.

Običajno

Najv.

Enota

Vhodna napetost

19

24–48

72

VDC

Pomožno napajanje

-

-

<7

W

Zunanja varovalka - - 100 A
Vstopni tok (200) - - 400 A

 

Odvajanje toplote krmilne omarice

 

Tip robota

Najv. Odvajanje toplote

UR20 in UR30 350 W
UR16e in UR10e 130 W
UR5e in UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Načrti z dimenzijami [mm]

 

 

Načrti z dimenzijami [mm] OEM AC FlexTail