Tabela varnostnih funkcij
| Opis |
Varnostne funkcije in varnostni V/I so PLd, kategorija 3 (ISO 13849-1), kjer ima vsaka varnostna funkcija PFH vrednost pod 1,8x10-7. Vrednosti PFH se posodabljajo z namenom večje prilagodljivosti zasnove za odpornost dobavne verige. Za varnostni V/I je vsaka varnostna funkcija, vključno z zunanjo napravo ali opremo, določena s splošno arhitekturo in vsoto vseh vrednosti PFH, vključno z varnostno funkcijo PFH robota UR. Če je presežena katera koli meja varnostne funkcije ali je zaznana napaka v varnostni funkciji ali varnostnem delu krmilnega sistema, UR določi varno stanje kot zaustavitev s prekinitvijo pogonske moči (kategorija zaustavitve 1 ali 04, takojšen izklop napajanja). |
|
SF1
1, 2, 3, 4 Zaustavitev v sili (ISO 13850)
|
|
|
SF2 3, 5 Varnostna zaustavitev (Zaščitna zaustavitev v skladu s standardom ISO 10218-1*) *pred letom 2006 se je to imenovalo »varnostno ustavljanje« ali »varnostni izklop« |
|
| Ponastavitev varnostne zaustavitve |
|
| SF3
Omejitev položaja člena (programska omejitev osi) |
|
| SF4
Omejitev hitrosti členov |
|
| Omejitev navora člena |
Prekoračitev omejitev notranjega navora členov (posamezen člen) povzroči zaustavitev kategorije 04. Ta varnostna funkcija je tovarniška nastavitev in ni dostopna uporabnikom. NI prikazana tukaj, ker ni uporabniških nastavitev. |
| SF5
Ima več imen: Omejitev poze Omejitev orodja, Omejitev usmeritve, Varnostne ravnine, Varnostne meje |
|
| SF6
Omejitev hitrosti TCP in komolca |
|
| SF8
Omejitev zagona |
|
| SF9
Omejitev moči |
|
| SF10
Izhodi za zaustavitev robota UR |
|
| SF11
Varnostna funkcija »Premikanje« z digitalnimi izhodi |
|
| SF12
Varnostna funkcija »Brez zaustavitve« z digitalnimi izhodi |
|
||||||||||
| SF13
Varnostna funkcija »Reducirano aktivno« z digitalnimi izhodi |
|
||||||||||
| SF14
Varnostna funkcija »Reducirano ni aktivno« z digitalnimi izhodi |
|
||||||||||
| Vhod »Reducirano aktivno« Sprememba nastavitve parametra SF |
|
||||||
| SF15
Omejitev časa ustavljanja |
|
| SF16
Omejitev razdalje ustavljanja |
|
| SF17
Varni domači položaj »nadzorovani položaj |
|
| VHOD stikala za način delovanja |
|
| SF18
(omogočanje tripoložajnega delovanja) vhodi varnostne funkcije 8 |
|
|
SF19 3PE (omogočanje tripoložajnega delovanja) Varnostna funkcija8 z digitalnimi izhodi |
|
| SF20
3PE (omogočanje tripoložajnega delovanja) varnostna funkcija 8 »stanje NOT (ne)« z digitalnimi izhodi |
|
| SF21
Omejitev navora zapiranja zapestja |
|
| SF22
Izhodi, ki jih aktivira varnostna ravnina (SF5) |
|
| SF23
Varnostna raven (SF5), ki se aktivira z vhodi |
|
| Tabela 1: opombe |
1Komunikacija med programirno enoto, krmilnikom in robotom je SIL 2 za varnostne podatke (v skladu z IEC 61784-3). 2Preverjanje delovanja zaustavitve v sili: Gumb za zaustavitev v sili programirne enote je del programirne enote, ki nato komunicira1 z varnostnim krmilnikom prek komunikacijskega protokola SIL2. Če želite potrditi delovanje e-zavore programirne enote, pritisnite gumb programirne enote za zaustavitev in preverite učinek dejanja. To potrjuje, da je e-zavora povezana s programirno enoto, zavora deluje kot mora, programirna enota je povezana s krmilnikom. 3Če je varnostna funkcija robota »integrirana« ali »povezana« z zunanjo opremo, napravami ali logiko, ima nastala integrirana varnostna funkcija PFH, ki je vsota vseh vrednosti PFH, vključno z vrednostjo PFH varnostne funkcije robota. 4Kategorije zaustavitve glede na IEC 60204-1 (NFPA79). Za zaustavitev v sili sta dovoljeni samo kategoriji zaustavitve 0 in 1.
5 Uporabiti je treba varnostne funkcije Čas ustavljanja in Razdalja ustavljanja. Ob uporabi ni treba redno preverjati učinkovitosti zaustavljanja. 6 Če je varnostna funkcija robota »integrirana« ali »povezana« z zunanjo opremo, napravami ali logiko, ima nastala integrirana varnostna funkcija PFH, ki je vsota vseh vrednosti PFH, vključno z vrednostjo PFH varnostne funkcije robota. 7 Sposobnost zaustavitve robota v danem gibanju se stalno spremlja, da se prepreči gibanje, ki bi preseglo omejitev zaustavitve. Če obstaja tveganje, da potreben za zaustavitev robota preseže časovno omejitev, se hitrost premikanja zmanjša, da omejitev ni presežena. Sprožena bo zaustavitev, da se prepreči prekoračitev omejitve. 8 Za oceno integrirane varnostne funkcije z zunanjim varnostnim nadzornim sistemom, dodajte PFH, povezan s tem izhodom varnostne funkcije PFH. Varnostna funkcija in njen sprožilec zaustavitve sta vključena v vrednost PFH za ta SF. 9 Naprava za omogočanje je lahko na programirni enoti ali zunanja, priključena na vhod za funkcijo omogočanja (SF18). 10 Pri uporabi naprave za omogočanje tripoložajnega delovanja je priporočljiva uporaba zunanjega stikala za način delovanja. Če ne uporabite zunanjega stikala za način delovanja in stikalo ni priključeno na varnostne vhode, bo način delovanja robota določil uporabniški vmesnik. Če je uporabniški vmesnik v
11 Če je katera koli naprava za omogočanje 3PE sproščena ali do konca pritisnjena, je varnostna funkcija omogočanja tripoložajnega delovanja izklopljena (ni v središčnem položaju).
|