3-položajno stikalo
| Opis |
Ročni način visoke hitrosti omogoča, da hitrost orodja in hitrost komolca začasno presegata 250 mm/s. Na voljo je le, če je robot v ročnem načinu in je konfigurirana naprava za omogočanje tripoložajnega delovanja. Če v petih minutah ne pride do interakcije s napravo za omogočanje tripoložajnega delovanja, se povečane vrednosti ponastavijo na 250 mm/s.
|
| Za dostop do treh položajev |
|