MODBUS
| Obnoviť |
Stlačením tohto tlačidla obnovíte všetky pripojenia MODBUS. Osvieženie odpojí všetky jednotky modbus a znova ich pripojí. Všetky štatistiky sú vymazané.
|
| Pridať jednotku |
Stlačením tohto tlačidla pridáte novú jednotku MODBUS.
|
| Odstrániť jednotku |
Stlačením tohto tlačidla vymažete jednotku MODBUS a všetky signály na tejto jednotke.
|
| Nastaviť IP jednotky |
Tu sa zobrazí adresa IP jednotky MODBUS. Stlačením tlačidla ho zmeníte.
|
| Pridať signál |
Stlačením tohto tlačidla pridáte signál do príslušnej jednotky MODBUS.
|
| Odstrániť signál |
Stlačením tohto tlačidla odstránite signál MODBUS z príslušnej jednotky MODBUS.
|
| Nastaviť adresu signálu |
Toto pole zobrazuje adresu na vzdialenom serveri MODBUS. Pomocou klávesnice na obrazovke vyberte inú adresu. Platné adresy závisia od výrobcu a konfigurácie vzdialenej jednotky MODBUS.
|
| Nastaviť názov signálu |
Pomocou klávesnice na obrazovke môže používateľ signál pomenovať. Tento názov sa používa, keď sa signál používa v programoch.
|
| Hodnota signálu |
Tu sa zobrazí aktuálna hodnota signálu. Pre signály registra je hodnota vyjadrená ako celé číslo bez znamienka. Pre výstupné signály je možné pomocou tlačidla nastaviť požadovanú hodnotu signálu. Opäť platí, že pre výstup registra musí byť hodnota, ktorá sa má zapísať do jednotky, zadaná ako celé číslo bez znamienka.
|
| Stav pripojenia signálu |
Táto ikona zobrazuje, či je možné signál správne prečítať/zapísať (zelená), alebo či jednotka reaguje neočakávane alebo nie je dosiahnuteľná (sivá). Ak je prijatá odpoveď na výnimku MODBUS , zobrazí sa kód odpovede. Odpovede na výnimky MODBUS-TCP sú:
|
| Zobraziť rozšírené možnosti |
Toto začiarkavacie políčko zobrazuje/skrýva rozšírené možnosti pre každý signál.
|
| Rozšírené možnosti |
Všetky počítadlá sa počítajú do 65535 a potom sa zalomia späť na 0.
|