Použitie okrúhleho popruhu

Popis

Okrúhly popruh dodáva spoločnosť UR spolu s robotmi radu UR.

Podľa výrobcu zodpovedá okrúhly popruh nasledujúcim normám:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Textilné popruhy – Bezpečnosť – Ploché tkané popruhy vyrobené z umelých vlákien na všeobecné použitie.

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Textilné popruhy – Bezpečnosť – Okrúhle popruhy vyrobené z umelých vlákien na všeobecné použitie.

 

Použitie okrúhleho popruhu bez kontroly môže viesť k zraneniu.

  • Popruh skontrolujte pred a po každom použití.

  • Ak je to možné, skontrolujte popruh počas používania.

 

Používanie poškodeného okrúhleho popruhu môže viesť k zraneniu.

  • Pred každým použitím popruh starostlivo vizuálne skontrolujte.

  • Popruh nepoužívajte, ak je prasknutý, roztrhnutý alebo má uvoľnené švy.

  • Popruh nepoužívajte, ak sú na ňom známky tepelného poškodenia.

 

Nesprávne skladovanie a/alebo manipulácia môže spôsobiť poškodenie okrúhleho popruhu.

  • Uchovávajte popruh mimo dosahu kyselín a zásad.

  • Chráňte popruh pred ostrými hranami a trením.

  • Na popruhu neviažte uzol.

 

Vo vašom regióne môžu existovať osobitné predpisy pre kontrolu zdvíhacích zariadení.

  • Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa kontroly zdvíhacích zariadení.

  • Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa frekvencie kontrol zdvíhacích zariadení.

Tabuľka
  Popis okrúhleho popruhu
Položka Okrúhly záves 1T x 1M/2M    
Farba Fialový (podľa EN 1492-2)    
Materiál Polyester    
Faktor WLL 1,0 (1000 kg) Priamy zdvih

0,8 (800 kg) Záves škrtiacej klapky