Demontáž ramena

Popis

Nepodopreté kĺby môžu spadnúť alebo byť zhodené, čo môže viesť k zraneniu.

  • Pri odstraňovaní svoriek podoprite kĺby.

Nepodporenie kĺbu/ov počas demontáže svoriek môže mať za následok poškodenie zariadenia.

  • Zabráňte pádu kĺbu/ov počas demontáže svorky/ov niektorým z nasledujúcich postupov:

    • Použite niečo na podopretie pod odnímateľnou časťou.

    • Kĺb rozoberte v polohe na ležato.

    • Využite podporu zdvíhacieho zariadenia.

Nevyskúšanie kĺbu pred jeho výmenou môže viesť k poškodeniu majetku a/alebo zariadenia.

 

Pred výmenou kĺbu vždy vykonajte spoločný overovací test. Viac informácií nájdete v časti Overenie kĺbov v servisnej príručke .

Demontáž
  1. Pripevnite náramok ESD z balenia náhradných dielov alebo zo súpravy nástrojov na elektricky uzemnený povrch.
  2. Odstráňte čierny plochý krúžok.
    Môžete použiť špicatú pinzetu alebo malý plochý skrutkovač.

 

 

 

 

  1. Odstráňte skrutky a svorku na jednej strane.

  1. Pri odstraňovaní druhej strany svorky podoprite kĺb.

 

  1. Kĺb je teraz uvoľnený a možno ho odstrániť.

  1. Opatrne odpojte konektor od dosky plošných spojov na kĺbe.

  1. Kĺb je teraz demontovaný.