Technické údaje OEM Control Box

Technické špecifikácie

Špecifikácie
 
OEM Control Box veľkosť (Š x V x H) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail veľkosť (Š x V x H) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail polomer ohybu predlžovacieho kábla 25 mm

OEM Control Box hmotnosť

AC: 4,7 kg (10.4 lbs)
DC: 4,3 kg (9,48 libry)
*OEM AC FlexTail hmotnosť AC: 5,2 kg (11,5 lbs)

V/V porty skrinky OEM Control Box

16 digitálnych vstupov, 16 digitálnych výstupov, 2 analógové vstupy, 2 analógové výstupy

OEM V/V riadiacej skrinky zdroj napájania

24 V, max 2 A

 

* Rozmery sa mierne líšia pre OEM AC FlexTail. Medzi týmito dvoma typmi skriniek OEM Contol Box nie je žiadny rozdiel vo funkčnosti.

Elektrické špecifikácie

AC Variant
Vlastnosti Min. Typický Max. Jednotka
Vstupné napätie 90 100 – 240 264 VAC
Externá sieťová poistka (@ 90 – 200 V) 15 - 16 A
Externá sieťová poistka (@ 200 – 265 V) 8 - 16 A
Vstupná frekvencia 47 - 440 Hz
Pohotovostný výkon - - <1,5 W
Napätie v pohotovostnom režime     5 V

 

DC Variant

Vlastnosti

Min.

Typický

Max.

Jednotka

Vstupné napätie

19

24 – 48

72

VDC

Pohotovostný výkon

-

-

<7

W

Externá poistka - - 100 A
Rozbehový prúd (200) - - 400 A

 

Odvádzanie tepla riadiacej jednotky

 

Typ robota

Max. Odvádzanie tepla

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Rozmerové výkresy [mm]

 

 

Rozmerové výkresy [mm] OEM AC FlexTail