Profinet

Popis

Sieťový protokol PROFINET umožňuje alebo zakazuje pripojenie robota k priemyslovému ovládaču PROFINET IO. Ak je pripojenie povolené, môžete vybrať akciu, ktorá nastane, keď program stratí pripojenie PROFINET IO-Controller.

 

Povoliť PROFINET

Takto povolíte funkciu PROFINET v PolyScope X.

  1. V ľavom hornom rohu obrazovky ťuknite na rozbaľovaciu ponuku a potom na položku Nastavenia.

  2. V ponuke na ľavej strane v časti Zabezpečenie ťuknite na položku Služby.

  3. Zadajte heslo správcu.

  4. Kliknutím na tlačidlo PROFINET zapnete PROFINET.

 

Používanie siete PROFINET

Nájdite funkcie PROFINET v systéme PolyScope X:

 

V hlavnej ponuke PolyScope X.

  1. Ťuknite na ikonu aplikácie.

  2. V časti Komunikácia vyberte z ľavej ponuky položku PROFINET.

Vyberte príslušnú akciu zo zoznamu:

Ignorovať

PolyScope X nebude na prerušenie pripojenia PROFINET nijako reagovať a hlavný program bude bežať ďalej.

Pozastaviť

PolyScope X preruší hlavný program. Program pokračuje tam, kde sa zastavil.

Zastaviť

PolyScope X zastaví hlavný program.

 

 

Diagnostika

Polyscope X má možnosť zaznamenávať sieťový prevádzku medzi robotom a ovládačom vstupov/výstupov PROFINET. Toto možno použiť na diagnostiku v prípade problémov s pripojením.

  • Ak chcete túto možnosť aktivovať, ťuknite na tlačidlo „Povoliť diagnostiku siete“, aby sa zapla.

Komunikačné údaje budú uložené v súbore .pcap.

Súbor je uložený v podpornom súbore v Správcovi systému. V diagnostike je možné zaznamenať až 50 MB údajov.

  1. Prejdite do Hlavičky a zobrazí sa Správca systému.

  2. Vyberte program, na ktorom pracujete.

  3. Kliknite na ikonu troch vertikálnych bodiek a vyberte Exportovať.

  4. Vyberte komunikačné údaje v súbore pcap a uložte.

  5. Na hlavnej obrazovke sa zobrazí vyskakovacie okno s oznámením, že ste súbor úspešne exportovali v programe.

 

Stav portu Ethernet

Keď je zariadenie PROFINET aktivované, vytvorí sa nový virtuálny ethernetový port.

Konfigurácia virtuálneho ethernetového portu zobrazuje informácie o aktuálne nakonfigurovanej IP adrese, maske podsiete, bráne a MAC adrese.

Upozorňujeme, že tento virtuálny port sa líši od portu nakonfigurovaného v sieťových nastaveniach robota.