Káble robota

Popis

V tejto časti sú uvedené UR Series káble pre roboty a varovanie pred nesprávnym výberom káblov a používaním nekompatibilných káblov.

 

 
Výstraha

 

    Vykonávanie inštalácie a/alebo údržby zariadenia pripojeného k zdroju napájania môže mať za následok zranenie alebo smrť v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.

  • Pred vykonaním inštalácie alebo údržby odpojte zariadenie od zdroja napájania.

    Nesprávny výber, používanie alebo pripojenie káblov môže spôsobiť výpadok napájania ramena robota.

  • Nepoužívajte predĺženie kábla spojením viacerých káblov medzi riadiacou skrinkou a robotom.

    Pripojenie kábla príruby podstavy priamo do akejkoľvek riadiacej skrinky môže spôsobiť poškodenie zariadenia a majetku.

  • Kábel príruby podstavy nepripájajte k riadiacej skrinke.

  • Na pripojenie základnej príruby k ovládacej skrinke vždy používajte kábel robota UR.

    Ak sa robot nepoužíva v súlade s jeho určením, môže dôjsť k nebezpečným situáciám.

  • Prečítajte si a dodržiavajte odporúčania pre zamýšľané použitie a špecifikácie uvedené v používateľskej príručke.

 

 

 
Položka 201235 200113 200114
Typ kábla Vysoká ohybnosť (modrá)
Dĺžka 3 m 6 m 12 m
Materiál PUR
Diameter 14,6 mm
Torzia ±30°/m
Maximálna rýchlosť 120 m/min
Maximálne zrýchlenie 10 m/s²
Maximálne ťahové napätie statický 50 N/mm² 50 N/mm² 50 N/mm²
dynamický 20 N/mm² 20 N/mm² 20 N/mm²
Ohyb uhol

4 x d (statická inštalácia)

8 x d (dynamická inštalácia)

cykly

5 miliónov pri 8 x d

Cyklus spojovania 500