Ethernet/IP

Popis

EtherNet/IP je sieťový protokol, ktorý umožňuje pripojenie robota k priemyslovému skenovaciemu zariadeniu EtherNet/IP. Ak je pripojenie povolené, môžete vybrať úkon, ktorý sa vykoná v prípade, že program stratí spojenie so skenovacím zariadením EtherNet/IP.

 

Povoliť Ethernet/IP

 

Takto sa aktivuje funkcia Ethernet/IP v systéme PolyScope X.

  1. V ľavom hornom rohu obrazovky ťuknite na rozbaľovaciu ponuku.

  2. Ťuknite na Nastavenia.

  3. V ponuke na ľavej strane v časti Zabezpečenie ťuknite na položku Služby.

  4. Zadajte heslo správcu.

  5. Ťuknutím na tlačidlo Ethernet/IP adaptér zapnite prepínač.

 

Používanie siete Ethernet/IP

Takto nájdete funkcie Ethernet/IP v programe PolyScope X:

 

V ľavom záhlaví aplikácie PolyScope X.

  1. Ťuknite na ikonu aplikácie.

  2. V časti Komunikácia vyberte z ľavej ponuky položku Ethernet/IP.

Vyberte príslušnú akciu zo zoznamu:

Ignorovať

PolyScope X nebude na prerušenie pripojenia EtherNet/IP nijako reagovať a hlavný program bude bežať ďalej.

Pozastaviť

PolyScope X preruší hlavný program. Program pokračuje tam, kde sa zastavil.

Zastaviť

PolyScope X zastaví hlavný program.

 

V pravom hornom rohu tejto obrazovky môžete vidieť stav Ethernet/IP.

Pripojené

Robot je pripojený k Ethernetu/IP skenera.

Žiaden skener

Ethernet/IP zariadenie je spustené, ale k robotovi nie je pripojený žiadny skener cez Ethernet/IP.

Zakázané

Ethernet/IP zariadenie nie je povolené.

 

Podpora diagnostiky cez Ethernet

Bola pridaná podpora umožňujúca diagnostiku siete Ethernet. Ak je táto funkcia zapnutá, prevádzka medzi adaptérom Ethernet/IP robota a skenerom Ethernet/IP sa bude zaznamenávať do súboru pcap. Zozbierané údaje sú k dispozícii ako súčasť súboru podpory.