Trojpolohové

Popis

V režime manuálnej vysokej rýchlosti môžu rýchlosť nástroja aj rýchlosť lakeťa dočasne prekročiť 250 mm/s. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je robot v manuálnom režime a je nakonfigurované trojpolohové pomocné zariadenie.

Ak nedôjde k interakcii s trojpolohovým pomocným zariadením do piatich minút, zvýšené hodnoty sa vynulujú na 250 mm/s.

 

Pre prístup k trom polohám
  1. Na ľavom paneli ťuknite na Tri polohy.

  2. Kliknite na Odomknúť v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky.

  3. Zadajte bezpečnostné heslo a potvrďte.

  4. Na centrálnom paneli posuňte tlačidlo na Povoliť manuálnu vysokú rýchlosť.

  5. Kliknite na Použiť v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky.