MODBUS

Popis

Tu je možné nastaviť signály klienta (master) MODBUS . Pripojenia k serverom MODBUS (alebo slave) na zadaných IP adresách je možné vytvoriť pomocou vstupných/výstupných signálov (registrov alebo digitálnych). Každý signál má jedinečný názov, takže ho možno použiť v programoch.

 

Pridať signál

Pri pridávaní signálu môžete prispôsobiť názov signálu.

Vyberte typ signálu, smer signálu a určite frekvenciu, časový limit a ďalšie pokročilé nastavenia. Signál môže používať jednu alebo viacero adries.

 

Zdroj signálu

Nastavenia zdroja signálu Modbus je možné upraviť a odstrániť. Ťuknutím na tlačidlo Konfigurácia upravte a ťuknutím na ikonu koša odstráňte.

 

Programovanie

Podobne ako pri iných vstupných signáloch je možné monitorovať signály Modbus. V programe na príkaze Čakať vyberte Vstup signálu pod Typ čakania. Potom vyberte zdroj Modbus, špecifický vstupný signál a stav, na ktorý sa má čakať.

Rozsahy adries nie je možné použiť v logických výrazoch. Program môže používať iba jednu adresu, aj keď je súčasťou rozsahu.

 

Výstupný signál Modbus je možné nakonfigurovať z príkazu Nastaviť.