Vyhlásenie o začlenení
| EÚ vyhlásenie o začlenení (DOI) (v súlade prílohou II B k smernici 2006/42/EC Príloha II B) | |
|---|---|
| Výrobca |
Universal Robots A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Dánsko |
| Osoba v komunite oprávnená na zostavenie technického hárku |
David Brandt Technologický referent, R&D Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| Opis a identifikácia čiastočne skompletizovaného stroja (strojov) | |
|
Produkt a funkcie: |
Viacúčelový viacosový manipulátor s priemyselným robotom s riadiacou jednotkou OEM & s prenosným terminálom alebo bez neho (s 3PE alebo bez neho). Funkciu určuje skompletizovaný stroj (aplikácia robota alebo bunka s koncovým zariadením, zamýšľané použitie a aplikačný program). Nižšie citované dokumenty a toto vyhlásenie obsahujú: S účinnosťou od októbra 2020: Prenosné terminály s trojpolohovým pomocným zariadením (3PE TP) a štandardné prenosné terminály. S účinnosťou od mája 2021: Vylepšenie špecifikácie UR10e na 12,5 kg maximálneho užitočného zaťaženia. |
|
Model: |
Roboty radu e-Series s regulátormi AC alebo DC OEM, vrátane nasledujúcich: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Sériové číslo: |
Od XY 235000000 a vyššie rok e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10kg užitočné zaťaženie), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e postupné číslovanie, ktoré sa každý rok začína od 0 |
| Zabudovanie: | OEM roboty Universal Robots e-Series (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e and UR16e) možno uvádzať do prevádzky len po zabudovaní do finálneho skompletizovaného stroja (aplikácie robota alebo bunky robota), ktorý je v súlade so smernicou o strojových zariadeniach a inými platnými smernicami. |
|
Vyhlasuje sa, že vyššie uvedené produkty v dodanom stave spĺňajú smernice opísané nižšie. Keď je tento čiastočne dokončený stroj integrovaný a stáva sa kompletným strojom, integrátor je zodpovedný za to, aby dokončený stroj spĺňal všetky platné smernice, aby bol označený značkou CE a aby bolo poskytnuté vyhlásenie o zhode (DOC). |
|
|
I. Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES |
Boli splnené tieto základné požiadavky: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 s 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, Príloha VI. Vyhlasuje sa, že príslušná technická dokumentácia bola vyhotovená v súlade s časťou B prílohy VII Smernice o strojových zariadeniach. |
|
II. Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ |
Pozrite si smernicu o nízkom napätí a použité harmonizované normy nižšie. |
|
Odkaz na použité harmonizované normy, ako sa uvádza v článku 7 (ods. 2) smerníc MD & LV a v článku 6 smernice EMC: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008 podľa konkrétneho prípadu |
(I) (II) EN 60204-1:2018 podľa konkrétneho prípadu |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Odkaz na iné použité technické normy a špecifikácie: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca v reakcii na odôvodnenú žiadosť vnútroštátnych orgánov poskytne príslušné informácie o čiastočne skompletizovanom strojovom zariadení. | ||
| Schválenie systému zabezpečenia kvality notifikovaným orgánom Bureau Veritas: certifikát ISO 9001 č. DK015892 a certifikát ISO 45001 č. DK015891. | ||