Freedrive cu butoanele de pe 3PE

Descriere

Freedrive allows the robot arm to be manually pulled into desired positions and/or poses.

 

Use the 3PE button to freedrive the robot arm

 

Apăsați rapid, eliberați, apoi apăsați din nou și țineți apăsat butonul 3PE în această poziție.

Now you can pull the robot arm into a desired position, while the light-press is maintained.