MODBUS
| Reîmprospă |
Apăsați acest buton pentru a reîmprospăta toate conexiunile MODBUS. Reîmprospătarea deconectează toate unitățile modbus și le conectează din nou. Toate statisticile sunt șterse.
|
| Adăugare unitate |
Apăsați acest buton pentru a adăuga o nouă unitate MODBUS.
|
| Ștergeți unitatea |
Apăsați acest buton pentru a șterge unitatea MODBUS și toate semnalele de pe acea unitate.
|
| Setare IP unitate |
Aici este afișată adresa IP a unității MODBUS. Apăsați butonul pentru a-l schimba.
|
| Adăugare semnal |
Apăsați acest buton pentru a adăuga un semnal la unitatea MODBUS corespunzătoare.
|
| Ștergeți semnalul |
Apăsați acest buton pentru a șterge un semnal MODBUS din unitatea MODBUS corespunzătoare.
|
| Setați adresa semnalului |
Acest câmp afișează adresa de pe serverul MODBUS la distanță. Utilizați tastatura de pe ecran pentru a alege o altă adresă. Adresele valide depind de producătorul și configurația unității MODBUS la distanță.
|
| Setați numele semnalului |
Utilizând tastatura de pe ecran, utilizatorul poate da semnalului un nume. Acest nume este utilizat atunci când semnalul este utilizat în programe.
|
| Valoare semnal |
Aici este afișată valoarea curentă a semnalului. Pentru semnalele de registru, valoarea este exprimată ca un număr întreg nesemnat. Pentru semnalele de ieșire, valoarea dorită a semnalului poate fi setată cu ajutorul butonului. Din nou, pentru o ieșire de registru, valoarea de scris pe unitate trebuie furnizată ca un număr întreg nesemnat.
|
| Starea conectivității semnalului |
Această pictogramă arată dacă semnalul poate fi citit/scris corect (verde) sau dacă unitatea răspunde neașteptat sau nu este accesibilă (gri). Dacă se primește un răspuns de excepție MODBUS , este afișat codul de răspuns. Răspunsurile la excepțiile MODBUS-TCP sunt:
|
| Afișare opțiuni avansate |
Această casetă de selectare afișează/ascunde opțiunile avansate pentru fiecare semnal.
|
| Opțiuni avansate |
Toate contoarele numără până la 65535 și apoi se înfășoară înapoi la 0.
|
I/O client MODBUS
| Descriere |
Semnalele I/O client MODBUS, așa cum sunt configurate în instalație. Utilizând meniurile derulante din partea de sus a ecranului, puteți modifica conținutul afișat pe baza tipului de semnal și a unității MODBUS dacă sunt configurate mai multe. Fiecare semnal din liste conține starea, valoarea, denumirea și adresa de semnal pentru conexiunile sale. Semnalele de ieșire pot fi comutate dacă starea de conexiune și selecția pentru controlul tabului I/O o permit.
|