Utilizarea unei chingi rotunde

Descriere

Chinga rotundă este furnizată de UR și inclusă în pachet la roboții UR Series.

Conform producătorului, chinga rotundă este conformă cu următoarele standarde:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Chingi textile - Siguranță - Chingi împletite plate, fabricate din fibre împletite manual, pentru uz general.

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Chingi textile - Siguranță - Chingi împletite rotunde, fabricate din fibre împletite manual, pentru uz general.

 

Utilizarea chingii rotunde fără a o inspecta în prealabil poate duce la răniri.

  • Verificați chinga înainte și după fiecare utilizare.

  • Inspectați chinga în timpul utilizării, dacă este posibil.

 

Utilizarea unei chingi rotunde deteriorate poate duce la răniri.

  • Examinați vizual cu atenție chinga înainte de fiecare utilizare.

  • Nu utilizați chinga dacă este fisurată, ruptă sau dacă cusătura este slăbită.

  • Nu utilizați chinga dacă există semne de deteriorare din cauza căldurii.

 

Depozitarea și/sau manipularea incorectă pot provoca deteriorarea chingii rotunde.

  • Feriți chinga de contactul cu acizi și baze.

  • Protejați chinga de marginile ascuțite și evitați frecările.

  • Nu faceți noduri pe chingă.

 

În regiunea dvs. pot exista reglementări specifice legate de inspecția echipamentului de ridicat.

  • Respectați reglementările locale privind inspecția echipamentelor ce vor fi ridicate.

  • Respectați reglementările locale privind frecvența inspecțiilor echipamentelor ce vor fi ridicate.

Tabel
  Descriere chingă rotundă
Articol Curea rotundă 1T x 1M/2M    
Culoare Violet (conform EN 1492-2)    
Material Poliester    
Factor WLL 1,0 (1000 KG) Ridicare pe verticală

0,8 (800 KG) Ochet