MODBUS
| Reîmprospă |
Apăsați acest buton pentru a reîmprospăta toate conexiunile MODBUS. Reîmprospătarea deconectează toate unitățile modbus și le conectează din nou. Toate statisticile sunt șterse.
|
| Adăugare unitate |
Apăsați acest buton pentru a adăuga o nouă unitate MODBUS.
|
| Ștergeți unitatea |
Apăsați acest buton pentru a șterge unitatea MODBUS și toate semnalele de pe acea unitate.
|
| Setare IP unitate |
Aici este afișată adresa IP a unității MODBUS. Apăsați butonul pentru a-l schimba.
|
| Adăugare semnal |
Apăsați acest buton pentru a adăuga un semnal la unitatea MODBUS corespunzătoare.
|
| Ștergeți semnalul |
Apăsați acest buton pentru a șterge un semnal MODBUS din unitatea MODBUS corespunzătoare.
|
| Setați adresa semnalului |
Acest câmp afișează adresa de pe serverul MODBUS la distanță. Utilizați tastatura de pe ecran pentru a alege o altă adresă. Adresele valide depind de producătorul și configurația unității MODBUS la distanță.
|
| Setați numele semnalului |
Utilizând tastatura de pe ecran, utilizatorul poate da semnalului un nume. Acest nume este utilizat atunci când semnalul este utilizat în programe.
|
| Valoare semnal |
Aici este afișată valoarea curentă a semnalului. Pentru semnalele de registru, valoarea este exprimată ca un număr întreg nesemnat. Pentru semnalele de ieșire, valoarea dorită a semnalului poate fi setată cu ajutorul butonului. Din nou, pentru o ieșire de registru, valoarea de scris pe unitate trebuie furnizată ca un număr întreg nesemnat.
|
| Starea conectivității semnalului |
Această pictogramă arată dacă semnalul poate fi citit/scris corect (verde) sau dacă unitatea răspunde neașteptat sau nu este accesibilă (gri). Dacă se primește un răspuns de excepție MODBUS , este afișat codul de răspuns. Răspunsurile la excepțiile MODBUS-TCP sunt:
|
| Afișare opțiuni avansate |
Această casetă de selectare afișează/ascunde opțiunile avansate pentru fiecare semnal.
|
| Opțiuni avansate |
Toate contoarele numără până la 65535 și apoi se înfășoară înapoi la 0.
|