Caseta de comandă

Despre casetă de comandă

Casetă de comandă găzduiește porturile de conectare și intrările și ieșirile (I/O) ale controlerului utilizate în programele și instalațiile brațului robot. Porturile de conectare sunt utilizate pentru conexiuni externe. I/O-urile sunt grupuri de interfețe electrice utilizate pentru comunicare și configurare.

 

Porturi de conexiuni externe.

 

 

Grupuri de intrare și ieșire (I/O).

 

Pentru descrieri detaliate ale porturilor de conectare ale casetei de comandă și ale intrărilor/ieșirilor controlerului, consultați secțiunea Instalare.

 

Utilizarea cardului SD

Slotul pentru card SD este prevăzut cu un mecanism de‑blocare prin apăsare‑.

Opriți întotdeauna casetă de comandă înainte de a scoate cardul SD. Nerespectarea acestei cerințe va duce la coruperea datelor.

Scoateți întotdeauna complet cardul SD înainte de a-l reintroduce. Îndepărtarea parțială va împiedica angrenarea zăvorului.

Introduceți cardul SD

Iată cum se introduce un card SD:

  1. Asigurați-vă că orientați cardul așa cum se vede pe casetă de comandă înainte de a introduce cardul SD.

  2. Introduceți ușor cardul SD în slot până când simțiți un clic.

  3. Cardul este acum blocat și fixat în siguranță în poziție.

Scoateți cardul SD

Iată cum se scoate cardul SD.

Nu scoateți cardul SD fără a-l împinge mai întâi spre interior pentru a elibera zăvorul. Scoaterea cardului fără a utiliza mecanismul de împingere poate duce la o uzură crescută a mecanismului slotului.

  1. Apăsați cardul SD până când simțiți un clic.

  2. Eliberați cardul; acesta se va scoate parțial.

  3. Scoateți complet cardul SD.