Permisiuni

Descriere

Pentru a preveni modificările neautorizate ale sistemului, accesul la ecranele Rețelistică, Gestionare URCap și Actualizare PolyScope X este restricționat în mod implicit. Puteți modifica setările pentru permisiuni pentru a permite accesul la aceste ecrane. Este necesară o parolă de administrator pentru a accesa secțiunea Permisiuni.

 

Pentru a accesa Permisiuni
  1. Accesați meniul Hamburger și selectați Setări.

  2. Accesați secțiunea Securitate și atingeți Permisiuni.

 

Permisiuni de sistem suplimentare

De asemenea, puteți bloca câteva ecrane/funcționalități importante cu parola de administrator. În ecranul Permisiuni din secțiunea Securitate din meniul Setări, este posibil să specificați ce ecrane suplimentare trebuie protejate de parola de administrator și ce ecrane sunt disponibile tuturor utilizatorilor. Următoarele ecrane/funcționalități pot fi blocate opțional:

  • Setările pentru rețea

  • Setările pentru actualizări

  • Secțiunea URCaps din Manager sistem

  • UR Connect

 

Pentru a activa/dezactiva permisiunile de sistem
  1. Accesați secțiunea Permisiuni așa cum a fost descris anterior. Ecranele protejate sunt listate pe ecranul Permisiuni.

  2. Pentru ecranul dorit, glisați comutatorul On/Off în poziția On pentru a-l activa.

  3. Pentru a dezactiva ecranul dorit, glisați comutatorul On/Off în poziția Off.

Ecranul se blochează din nou odată ce comutatorul este în poziția Off.