MODBUS

Descriere

Aici pot fi configurate semnalele client (master) MODBUS . Conexiunile la serverele MODBUS (sau slave) pe adresele IP specificate pot fi create cu semnale de intrare/ieșire (registre sau digitale). Fiecare semnal are un nume unic, astfel încât să poată fi utilizat în programe.

 

Adăugare semnal

Puteți personaliza un nume de semnal când adăugați un semnal.

Selectați tipul de semnal, direcția semnalului și specificați frecvența, timpul de expirare și alte setări avansate. Semnalul poate utiliza o singură adresă sau mai multe.

 

Sursă semnal

Setările sursei de semnal Modbus pot fi editate și șterse. Atingeți butonul Configurare pentru a edita și atingeți pictograma coșului de gunoi pentru a șterge.

 

Programare

Similar cu alte semnale de intrare, semnalele Modbus pot fi monitorizate. În program, la comanda Așteptare, selectați Intrare semnal din Tip așteptare. Apoi alegeți sursa Modbus, semnalul de intrare specific și starea de așteptat.

Intervalele de adrese nu pot fi utilizate în expresii logice. Programul poate utiliza doar o singură adresă, chiar dacă face parte dintr-un interval.

 

Un semnal de ieșire Modbus poate fi configurat din comanda Setare.