Tabel cu funcții de siguranţă
| Descriere |
Funcțiile de siguranță și I/O de siguranță de la roboții Universal Robots sunt PLd Categoria 3 (ISO 13849-1), unde fiecare funcție de siguranță are o valoare a PFH mai mică de 1.8E-07. Valorile PFH sunt actualizate pentru a include o mai mare flexibilitate la proiectare și pentru reziliența lanțului de aprovizionare. Pentru I/O de siguranță, funcția de siguranță rezultată, inclusiv dispozitivul sau echipamentul extern, este determinată de arhitectura generală și de suma tuturor valorilor PFH, incluzând indicele PFH al funcției de siguranță de la roboții UR. Dacă orice limită a funcției de siguranță este depășită sau este detectată o defecțiune într-o funcție de siguranță sau o parte legată de siguranță a sistemului de control, UR definește starea de siguranță ca pe o oprire cu decuplarea alimentării motorului (categoria 1 sau 04, decuplarea imediată a alimentării). |
|
SF1
1, 2, 3, 4 Oprire de urgență (ISO 13850)
|
|
|
SF2 3, 5 Oprire de siguranță (Oprire de protecție în conformitate cu ISO 10218-1*) *Înainte de 2006, aceasta se numea „oprire de siguranță” |
|
| Resetare oprire de siguranță |
|
| SF3
Limită poziție articulație (limitare software la nivel de axă) |
|
| SF4
Limită viteză articulație |
|
| Limită cuplu articulație |
Depășirea limitei de cuplu intern a articulației (la fiecare articulație) are ca rezultat o oprire Cat 04. Această funcție de siguranță nu este accesibilă utilizatorului; este o setare din fabrică. NU este afișată aici, deoarece nu există setări ale utilizatorului. |
| SF5
Diverse denumiri: Limită postură, Limită sculă, Limită orientare, Planuri de siguranță, Limite de siguranță |
|
| SF6
Limită de viteză TCP și cot |
|
| SF8
Limită impuls |
|
| SF9
Limită putere |
|
| SF10
Outputuri de oprire UR Robot |
|
| SF11
Funcție de siguranță „Mutare” cu outputuri digitale |
|
| SF12
Funcție de siguranță „Fără oprire” cu outputuri digitale |
|
||||||||||
| SF13
Funcție de siguranță „Reduse active” cu outputuri digitale |
|
||||||||||
| SF14
Funcție de siguranță „Reduse inactive” cu outputuri digitale |
|
||||||||||
| Input „Reduse active” Modificare setări parametru SF |
|
||||||
| SF15
Limită durată oprire |
|
| SF16
Limită distanță de oprire |
|
| SF17
Poziție de parcare de siguranță „poziție monitorizată” |
|
| INPUT comutator mod |
|
| SF18
Inputuri funcție de siguranță8 (activare cu trei poziții) |
|
|
SF19 3PE (activare cu 3 poziții) Funcție de siguranță8 cu outputuri digitale |
|
| SF20
Funcție de securitate8 „starea NOT” 3PE (activare cu 3 poziții) cu outputuri digitale |
|
| SF21
Limită cuplu de prindere a încheieturii |
|
| SF22
Ieșiri activate de un plan de siguranță (SF5) |
|
| SF23
Plan de siguranță (SF5) activat de intrări |
|
| Tabelul 1- Note de subsol |
1Comunicațiile între dispozitivul de învățare, controler și în interiorul robotului sunt SIL 2 pentru datele de siguranță (conform IEC 61784-3). 2Validare Oprire de urgență: starea butonului Estop de pe dispozitivul de învățare este evaluată de acesta, apoi comunicată1 controlerului de siguranță prin comunicații SIL2. Pentru a valida funcționalitatea butonului Estop de pe dispozitivul de învățare, apăsați butonul Estop și verificați dacă rezultă o oprire de urgență. Acest lucru validează faptul că butonul Oprire de urgență este conectat în dispozitiv, funcționează așa cum s-a prevăzut și că dispozitivul de învățare este conectat la controler. 3Dacă funcția de siguranță a robotului este „integrată” sau „conectată” la echipamente, dispozitive sau logici externe, funcția de siguranță integrată rezultată are un PFH determinat de suma tuturor valorilor PFH, inclusiv valoarea PFH a funcției de siguranță a robotului. 4Categorii de opriri conform IEC 60204-1 (NFPA79). Pentru Estop, sunt permise numai opririle de categorie 0 și 1.
5 Trebuie utilizate funcțiile de siguranță pentru timpul de oprire și distanța de oprire. Când sunt utilizate, nu mai este necesară verificarea periodică a performanței de oprire. 6 Dacă funcția de siguranță a robotului este „integrată” sau „conectată” la echipamente, dispozitive sau logici externe, funcția de siguranță integrată rezultată are un PFH determinat de suma tuturor valorilor PFH, inclusiv valoarea PFH a funcției de siguranță a robotului. 7 Capacitatea de oprire a robotului din mișcarea(ările) dată(e) este monitorizată continuu pentru a preveni mișcările care ar depăși limita de oprire. Dacă timpul necesar pentru oprirea robotului riscă depășirea limitei de timp, viteza de mișcare este redusă pentru a se asigura că limita nu este depășită. Va fi inițiată o oprire pentru a preveni depășirea limitei. 8 Pentru clasificarea de siguranță funcțională integrată cu un sistem de control extern legat de siguranță, adăugați PFH-ul acestei ieșiri legate de siguranță la PFH-ul sistemului de control extern legat de siguranță. Funcția de siguranță și declanșarea de către aceasta a unei opriri sunt incluse în valoarea PFH pentru această SF. 9 Dispozitivul de activare se poate afla pe dispozitivul de învățare sau poate fi conectat extern la inputul funcției de activare (SF18). 10 Este recomandată utilizarea unui comutator de mod extern atunci când se folosește un dispozitiv de activare cu 3 poziții. Dacă un comutator de mod extern nu este utilizat și conectat la inputurile de siguranță, modul robotului va fi stabilit de Interfața utilizatorului. Dacă interfața utilizatorului este în
11 Dacă orice dispozitiv de activare cu 3 poziții este eliberat sau complet apăsat, funcția de securitate de activare cu 3 poziții este OPRITĂ (nu în poziția centrală PORNIT).
|