Deplasarea robotului cu dispozitivul de învățare 3PE
| Descriere |
Modul Deplasare liberă permite brațului robot să fie tras manual în pozițiile dorite Pentru majoritatea dimensiunilor de roboți, cel mai tipic mod de a activa modul Deplasare liberă este să apăsați butonul Deplasare liberă de pe dispozitivul de învățare. Mai multe modalități de a activa și utiliza modul Deplasare liberă sunt descrise în secțiunile următoare. În modul Deplasare liberă, articulațiile brațului robot se mișcă cu o rezistență redusă, deoarece frânele sunt eliberate. Rezistența crește pe măsură ce brațul robot în modul Deplasare liberă se apropie de o limită sau un plan predefinit. Asta face ca tragerea robotului în poziție să pară greoaie. O mișcare neașteptată poate duce la rănirea personalului.
|
| Activarea Deplasării libere |
Puteți activa Freedrive în felurile următoare:
Activarea modului Deplasare liberă în timp ce mișcați brațul robot poate provoca devierea acestuia, ducând la defecțiuni.
|
| Dispozitiv de învățare 3PE |
Pentru a utiliza butonul 3PE TP la deplasarea liberă a brațului robot:
Acum puteți trage brațul robotului în poziția dorită, menținând apăsarea ușoară.
|
| Deplasare înapoi |
În timpul inițializării brațului robot, se pot observa vibrații minore la eliberarea frânelor. În unele situații, cum ar fi atunci când robotul este aproape de o coliziune, aceste vibrații sunt nedorite. Folosiți modul Deplasare înapoi pentru a forța articulațiile specifice într-o poziție dorită fără a elibera toate frânele din brațul robot.
|
| Deplasare liberă |
Dacă brațul robotului este pornit și frânele sunt eliberate, articulațiile pot fi mișcate cu forța. Forța necesară pentru inițierea mișcării depinde de limitele de forță specificate în setările de siguranță.
|